Por favor selecione um Distribuidor
Automação e Controle
Motor Elétrico Trifásico
100CV/75kW
4 Polos
Código: MTE25275W0AAAA0001
- Tensão: 220VDD/380VYY/440VD
- Carcaça: 250SM
- Forma Construtiva: B3T
- Garantia: 3 anos
- Carcaça: 250SM
- Forma Construtiva: B3T
- Garantia: 3 anos
Código: MTE25275W0AAAA0001
R$ 26.776,69
1 Em Estoque
Novo
MTE25275W0AAAA0001
Por favor selecione um Distribuidor
Tipo | Motor elétrico de indução trifásico |
Norma | ABNT NBR 17094 |
Linha de Produto | M3BP |
Classe de Eficiência | IR3 |
Potência | "100"CV/75kW |
Número de Polos | 4 Polos |
Rotação Nominal | 1779 rpm |
Carcaça | 250SM |
Forma Construtiva | B3T |
Tensão Nominal | 220VDD/380VYY/440VD |
Frequência | 60 Hz |
Corrente Nominal | 239/138/120 A |
Classe de Isolação | F |
Grau de Proteção | IP55 |
Placa de Bornes | Sim, na caixa de ligação |
Termistor PTC no Enrolamento | Sim, 3 em série 150°C |
Lubrificação | Relubrificação por pino graxeiro |
Plano de Pintura | C3M conforme ISO/EN 12944-2 |
Cor | Azul Munsell 8B 4.5/3.25 |
Material da Carcaça | Ferro Fundido |
Material do Ventilador | Prolipropileno reforçado com fibra de vidro |
Material da Tampa Defletora | Chapa de aço |
Material do Enrolamento | Cobre |
Material da Gaiola do Rotor | Alumínio |
Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos) | 4 x 90° |
Peso | 478 kg |
Garantia | 3 anos |