Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Motor Elétrico Trifásico
150CV/110kW
4 Polos

Código: MTE282110WAAAA0001
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
94.2% de 100
94.2% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
- Tensão: 220VDD/380VYY/440VD
- Carcaça: 280ML
- Forma Construtiva: B3T
- Garantia: 3 anos
Código: MTE282110WAAAA0001
R$ 47.520,54
1 Em Estoque
Novo
MTE282110WAAAA0001
Por favor selecione um Distribuidor
 Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
 Norma  ABNT NBR 17094
 Linha de Produto  M3BP
 Classe de Eficiência  IR3
 Potência  150CV/110kW
 Número de Polos  4 Polos
 Rotação Nominal  1783 rpm
 Carcaça  280ML
 Forma Construtiva  B3T
 Tensão Nominal  220VDD/380VYY/440VD
 Frequência  60 Hz
 Corrente Nominal  350/202/175 A
 Classe de Isolação  F
 Grau de Proteção  IP55
 Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
 Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
 Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
 Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
 Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
 Material da Carcaça  Ferro Fundido
 Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
 Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
 Material do Enrolamento  Cobre
 Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
 Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
 Peso  840 kg
 Garantia  3 anos
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Motor Elétrico Trifásico<br/>150CV/110kW<br/>4 Polos
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.