Blog ABB. Dicas e notícias sobre eletricidade
Faça uma busca ou acesse nossas categorias
Principais Categorias do Blog
Entenda a diferença entre circuito em série e paralelo
Publicações Mais Populares
-
Eletrificação, Eficiência Energética
Converter BTU em watts: aprenda como fazer
-
Profissionais da Elétrica
Dispositivos de segurança elétrica: confira os mais usados
-
Profissionais da Elétrica
NR-10: O que você precisa saber sobre classificação de tensão
-
Profissionais da Elétrica
Saiba o que é arco elétrico e como é formado
Posts Recentes
O que é e como dimensionar contatores elétricos?
Entenda o que são contatores elétricos e como é possível dimensionar esses componentes para garantir maior eficiência e segurança!
Manutenção preditiva: o que é, como fazer e benefícios
A manutenção preditiva permite prever falhas em tempo real, antes que paralisem o processo produtivo de uma empresa. Saiba mais!
Rede elétrica: importância da eletrificação para indústria
Entenda a aplicação da eletrificação na indústria e saiba como a eletricidade transformou os processos industriais!
Como funciona um motor industrial?
Saiba como funciona um motor industrial, quais são os diferentes tipos e os principais componentes do dispositivo!
Como aumentar a segurança residencial?
Conheça as melhores soluções para aumentar a segurança residencial e saiba como escolher os dispositivos mais adequados!
Manutenção preventiva elétrica industrial
Entenda como a manutenção preventiva é importante para garantir a qualidade e a eficiência do sistema elétrico de uma indústria!
Produtos Recomendados
Dispositivo Protetor de Surto Tipo 2 monopolar 40kA 275V, linha OVR, ABB
Motor Elétrico Trifásico
100CV/75kW
4 Polos
Suporte 4X2 3 Módulos Aço Inox N2373.9, Linha Zenit, ABB
Módulo USB 1 Módulo 250V 750Ma Branco N2185 BL, Linha Zenit, ABB
Assine nossa newsletter
e receba nossas novidades e ofertas
Mais lidos
Entenda a diferença entre circuito em série e paralelo
Circuito em série e paralelo geram dúvidas, mas é importante conhecer as diferenças entre eles para garantir a aplicação correta. Entenda mais sobre o assunto!
Converter BTU em watts: aprenda como fazer
Uma dica importante para você controlar o gasto mensal de energia é converter a medida BTU em watts. Assim, é possível monitorar o consumo e evitar desperdício. Saiba como fazer!
Dispositivos de segurança elétrica: confira os mais usados
Saiba quais são os dispositivos de segurança elétrica mais utilizados e quais normas eles devem atender.
NR-10: O que você precisa saber sobre classificação de tensão
A classificação de tensão segundo a NR-10 é um tema bastante importante para garantir um trabalho mais seguro envolvendo a eletricidade. Veja como é feita essa classificação.
Saiba o que é arco elétrico e como é formado
O arco elétrico é um fenômeno muito importante, mas requer atenção. Entenda o que é, como é formado e como utilizá-lo com segurança.