Por favor selecione um Distribuidor
R$2.174,11
6x R$ 362,35 sem juros

Medição Elétrica

Multimedidor de energia monofásico, medição direta 40A, saída a pulso, C11 110-301, Linha EQ, ABB

Código: 2CMA103572R1000
Adicionar à lista de desejos
Tensão nominal 230V AC, Frequência 50/60Hz, IP20, Dimensão do produto - 17,5x26,5x65mm (LxAxP), Peso 0,066kg
- +
sold by MULTIDRIVE
Calcular FRETE
-
R$1.995,00
6x R$ 332,50 sem juros
5 Em Estoque
Novo
2CMA103572R1000
Os medidores EQ possuem muitas funcionalidades e medições de diferentes variáveis elétricas. Os medidores EQ são divididos em Classes, “Aço” a mais básica e “Platina” com o maior número de funções. Aço: Energia ativa, Saída a Pulso/Alarme, Energia, Corrente, Tensão, Freqüencia, Fator de potêcia. Prata: Consumo e geração de energia, Tarifas, Entradas e saídas fixas, Registrador com reset. Ouro: Relógio interno, Memória de massa, Máxima demanda, Registro de eventos configuráveis. Platina: Perfil de carga, Energia Reativa, Leitura de harmônicos até 16°, THD (distorção harmônica total), Entradas e Saídas configuráveis.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Multimedidor de energia monofásico, medição direta 40A, saída a pulso, C11 110-301, Linha EQ, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.