Por favor selecione um Distribuidor
...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 17 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 17 peças.

Medição Elétrica

Multimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes, THD e harmonicas MODBUS TCP, M1M 30 Modbus TCP, Linha M1M, ABB

Código: 2TAZ663014R2000
Quantidade:
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
94.2% de 100
94.2% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Medidor de energia 4 quadrantes, THD e harmonicas MODBUS TCP
Código: 2TAZ663014R2000
R$ 4.012,28
17 Em Estoque
Novo
cf93fe1a
Por favor selecione um Distribuidor
...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 17 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 17 peças.

Multimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes, THD e harmonicas MODBUS TCP, M1M 30 Modbus TCP, Linha M1M, ABB
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Multimedidor de energia trifásico, 4 quadrantes, THD e harmonicas MODBUS TCP, M1M 30 Modbus TCP, Linha M1M, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.