Por favor selecione um Distribuidor

Medição Elétrica

Multimedidor de energia trifásico, medição indireta TC, M4M 30 ETHERNET, Modbus TCP/IP, Bluetooth, Linha M4M, ABB

Código: 2CSG274681R4051
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
94.2% de 100
94.2% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Tensão nominal 50...690 V AC (medição direta) ou indireta via TP , Frequência 50/60Hz, IP54, Dimensão do produto - 96x96x77,5mm (LxAxP), Peso 0,400kg
Código: 2CSG274681R4051
R$ 6.625,40
45 Em Estoque
Novo
2CSG274681R4051
Por favor selecione um Distribuidor
A linha de multimedidores M4M está preparada para aplicações na industria 4.0 com integração nativa ao ABB Ability™ EDCS, com com diversas possibilidade de comunicação em rede como modbus, bacnet e profibus. A instalação é simples e segue o padrão de mercado porta de painel e conta com alta precisão da medição de energia, classe 0,5S, de acordo com a IEC 62053-22 e IEC 61557-12.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Multimedidor de energia trifásico, medição indireta TC, M4M 30 ETHERNET, Modbus TCP/IP, Bluetooth, Linha M4M, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.