Por favor selecione um Distribuidor

Medição Elétrica

Multimedidor de energia trifásico, medição direta 80A, saída Modbus RTU, A43 312-100, Linha EQ, ABB

Código: 2CMA170525R1000
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
60% de 100
60% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Tensão nominal 57,7...288V AC, Frequência 50/60Hz, IP20, Dimensão do produto - 123x26,5x65mm (LxAxP), Peso 0,448kg
Código: 2CMA170525R1000
R$ 2.906,42
5 Em Estoque
Novo
2CMA170525R1000
Por favor selecione um Distribuidor
Os medidores EQ possuem muitas funcionalidades e medições de diferentes variáveis elétricas. Os medidores EQ são divididos em Classes, “Aço” a mais básica e “Platina” com o maior número de funções. Aço: Energia ativa, Saída a Pulso/Alarme, Energia, Corrente, Tensão, Freqüencia, Fator de potêcia. Prata: Consumo e geração de energia, Tarifas, Entradas e saídas fixas, Registrador com reset. Ouro: Relógio interno, Memória de massa, Máxima demanda, Registro de eventos configuráveis. Platina: Perfil de carga, Energia Reativa, Leitura de harmônicos até 16°, THD (distorção harmônica total), Entradas e Saídas configuráveis.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Multimedidor de energia trifásico, medição direta 80A, saída Modbus RTU, A43 312-100, Linha EQ, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.