
Medição e Gerenciamento de Energia
Multimedidor de energia trifásico, medição indireta TC/5, saída a pulso e IR, A44 111-100, Linha EQ, ABB
Código: 2CMA170533R1000
Tensão nominal 57,7...288V AC, Frequência 50/60Hz, IP20, Dimensão do produto - 123x26,5x65mm (LxAxP), Peso 0,353kg
Código: 2CMA170533R1000
R$ 0,00
Em Estoque
2CMA170533R1000
Os medidores EQ possuem muitas funcionalidades e medições de diferentes
variáveis elétricas. Os medidores EQ são divididos em Classes, “Aço” a mais básica e “Platina” com o maior número de funções.
Aço: Energia ativa, Saída a Pulso/Alarme, Energia, Corrente, Tensão, Freqüencia, Fator de potêcia.
Prata: Consumo e geração de energia, Tarifas, Entradas e saídas fixas, Registrador com reset.
Ouro: Relógio interno, Memória de massa, Máxima demanda, Registro de eventos configuráveis.
Platina: Perfil de carga, Energia Reativa, Leitura de harmônicos até 16°, THD (distorção harmônica total), Entradas e Saídas
configuráveis.
Escreva sua Própria Avaliação