Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Placa 4X4 2 Modulos + 2 Modulos Branca Origen N0671.41 BL

Código: 2CLA067141N1102
Quantidade:
- +
sold by BahiaTech Materiais Elétricos
100% de 100
100% positive evaluations
Código: 2CLA067141N1102
R$ 6,47
R$ 6,47 R$ 5,82
5070 Em Estoque
Novo
5518107c
Por favor selecione um Distribuidor
As placas com 2 + 2 módulos horizontais separados 4x4 branca da linha Origen da ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Desenvolvido na Espanha e com certificação INMETRO, a linha Origen da ABB possui materiais reciclaveis em sua composição
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Placa 4X4 2 Modulos + 2 Modulos Branca Origen N0671.41 BL
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.