Por favor selecione um Distribuidor
...
RUA PELICANO, 293 - PITANGUEIRAS
LAURO DE FREITAS - BAHIA
CEP: 42701340

Vendido por:

BahiaTech Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 9 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.

...
RUA PELICANO, 293 - PITANGUEIRAS
LAURO DE FREITAS - BAHIA
CEP: 42701340

Vendido por:

BahiaTech Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 9 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.

Interruptores e Tomadas

Placa 4x4 3 + 3 Módulos N1673.6 CE Cereja, Linha Unno Life, ABB

Código: 2CLA167360N2404S
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
60% de 100
60% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Certificação INMETRO
Código: 2CLA167360N2404S
R$ 0,00
Em Estoque
2CLA167360N2404S
Por favor selecione um Distribuidor
...
RUA PELICANO, 293 - PITANGUEIRAS
LAURO DE FREITAS - BAHIA
CEP: 42701340

Vendido por:

BahiaTech Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 9 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.

...
RUA PELICANO, 293 - PITANGUEIRAS
LAURO DE FREITAS - BAHIA
CEP: 42701340

Vendido por:

BahiaTech Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 9 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.

As placas 4x4 de 3+3 módulos cereja N1673.6 CE da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As placas de policarbonato brilhante são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Placa 4x4 3 + 3 Módulos N1673.6 CE Cereja, Linha Unno Life, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.