Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Placa 4X4 3 Modulos + 3 Modulos Branca Origen N0673.1 BL

Código: 2CLA067310N1102
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
60% de 100
60% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Código: 2CLA067310N1102
R$ 6,27
5590 Em Estoque
Novo
3551183f
Por favor selecione um Distribuidor
As placas com 3+ 3 módulos horizontais juntos 4x4 branca da linha Origen da ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Desenvolvido na Espanha e com certificação INMETRO, a linha Origen da ABB possui materiais reciclaveis em sua composição
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Placa 4X4 3 Modulos + 3 Modulos Branca Origen N0673.1 BL
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.