Por favor selecione um Distribuidor
R$488,16
6x R$ 81,36 sem juros

Distribuição de Energia

Plugue Industrial, 3P+T, 63A, Preto, 480-500V, IP67, 363P7W, ABB

Código: 2CMA166788R1000
Adicionar à lista de desejos
Plugue Industrial, 3P+T, 63A, Preto, 480-500V, IP67, Linha Tough&Safe, 363P7W, ABB
- +
sold by MULTIDRIVE
Calcular FRETE
-
R$409,00
6x R$ 68,17 sem juros
10 Em Estoque
Novo
2CMA166788R1000
Tough & Safe é a gama de aplicações em ambientes com altas exigências de funcionalidade e segurança. A carcaça robusta é feita de plástico PBT. A linha Tough & Safe está disponível como estanque (IP67 16 - 125A) e à prova de respingos (IP44 63 A). Os dispositivos estão equipados com braçadeiras de cabo internas e externas. Os dispositivos 125A estão equipados com dois parafusos em cada terminal. Recursos • IP67 à prova d'água ou IP44 à prova de respingos. • 16 - 125 A, 50 - 690 VCA. • IEC 60 309-1, -2 • Todos os parafusos externos são feitos de aço inoxidável. Formulários • Indústria / oficinas • Portos / estaleiros Minas • Alimentos & Bebidas
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Plugue Industrial, 3P+T, 63A, Preto, 480-500V, IP67, 363P7W, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.