-
DR - Interruptor Diferencial Residual IEC 2 polos 40A 30mA 6kA, linha DMS, ABB, GEdcg240/030R$207,156x R$ 34,53 sem jurosA linha DR DMS tem como função principal proteger as pessoas e o patrimônio contra faltas à terra, evitando assim choques elétricos e incêndios. Ela é comercializada nas correntes de 25, 40 e 63A com sensibilidade de 30mA e nos modelos de 2 e 4 módulos. Saiba MaisDR - Interruptor Diferencial Residual IEC 2 polos 63A 30mA 6kA, linha DMS, ABB, GEdcg263/030R$252,596x R$ 42,10 sem jurosA linha DR DMS tem como função principal proteger as pessoas e o patrimônio contra faltas à terra, evitando assim choques elétricos e incêndios. Ela é comercializada nas correntes de 25, 40 e 63A com sensibilidade de 30mA e nos modelos de 2 e 4 módulos. Saiba MaisDR - Interruptor Diferencial Residual IEC 4 polos 25A 30mA 6kA, linha DMS, ABB, GEdcg425/030R$128,856x R$ 21,48 sem jurosA linha DR DMS tem como função principal proteger as pessoas e o patrimônio contra faltas à terra, evitando assim choques elétricos e incêndios. Ela é comercializada nas correntes de 25, 40 e 63A com sensibilidade de 30mA e nos modelos de 2 e 4 módulos. Saiba MaisDR - Interruptor Diferencial Residual IEC 4 polos 40A 30mA 6kA, linha DMS, ABB, GEdcg440/030R$132,996x R$ 22,17 sem jurosA linha DR DMS tem como função principal proteger as pessoas e o patrimônio contra faltas à terra, evitando assim choques elétricos e incêndios. Ela é comercializada nas correntes de 25, 40 e 63A com sensibilidade de 30mA e nos modelos de 2 e 4 módulos. Saiba MaisDR - Interruptor Diferencial Residual IEC 4 polos 63A 30mA 6kA, linha DMS, ABB, GEdcg463/030R$186,406x R$ 31,07 sem jurosO DR não substitui um disjuntor, pois ele não protege contra sobrecargas e cutro-circuitos. Para estas proteções, devem-se utilizar os disjuntores ABB em associação. Exigido o uso pela Norma Brasileira de Instalações Elétricas NBR 5410. Atende a norma IEC 61008-1 e possui certificação INMETRO. Saiba MaisDR - Interruptor Diferencial Residual IEC 2 polos 25A 30mA 6kA, linha DMS, ABB, GEdcg225/030R$207,156x R$ 34,53 sem jurosA linha DR DMS tem como função principal proteger as pessoas e o patrimônio contra faltas à terra, evitando assim choques elétricos e incêndios. Ela é comercializada nas correntes de 25, 40 e 63A com sensibilidade de 30mA e nos modelos de 2 e 4 módulos. O DR não substitui um disjuntor, pois ele não protege contra sobrecargas e cutro-circuitos. Para estas proteções, devem-se utilizar os disjuntores ABB em associação. Exigido o uso pela Norma Brasileira de Instalações Elétricas NBR 5410. Atende a norma IEC 61008-1 e possui certificação INMETRO. Saiba Mais