-
Contator de força, 18A - 380V, AX18-30-01-81, contato auxiliar 1NF, Linha AX, ABB1sbl921074r8101R$90,296x R$ 15,05 sem jurosOs contatores AX09 ... AX25 são usados principalmente para controlar motores trifásicos e circuitos de potência de até 690 V CA. Esses contatores são do tipo de bloco com: 3 pólos principais e 1 contato auxiliar embutido para o circuito de controle: operado por CA, possui interface para blocos de contato auxiliares adicionais com montagem frontal ou lateral e uma ampla gama de acessórios. Saiba MaisContator de força, 40A - 380V, AX40-30-01-81, contato auxiliar 1NF, Linha AX, ABB1sbl321074r8101R$265,646x R$ 44,27 sem jurosOs contatores AX32 e AX40 são usados principalmente para controlar motores trifásicos e circuitos de potência de até 690 V CA. Esses contatores são do tipo de bloco com: 3 pólos principais e 1 contato auxiliar embutido para o circuito de controle: operado por CA, possui interface para blocos de contato auxiliares adicionais com montagem frontal ou lateral e uma ampla gama de acessórios. Saiba MaisContator de força, 115A - 380V, AX115-30-11-81, contato auxiliar 1NA+1NF, Linha AX, ABB1sfl981074r8111R$710,746x R$ 118,46 sem jurosOs contatores AX95...AX150 são usados principalmente para controlar motores trifásicos e circuitos de potência de até 690 V CA. Esses contatores são do tipo de bloco com: 3 pólos principais, circuito de controle: operado por CA, possui interface para blocos de contato auxiliares adicionais com montagem lateral e uma ampla gama de acessórios. Saiba MaisContator de força, 18A - 380V, AX18-30-10-81, contato auxiliar 1NA, Linha AX, ABB1sbl921074r8110R$78,496x R$ 13,08 sem jurosOs contatores AX09 ... AX25 são usados principalmente para controlar motores trifásicos e circuitos de potência de até 690 V CA. Esses contatores são do tipo de bloco com: 3 pólos principais e 1 contato auxiliar embutido para o circuito de controle: operado por CA, possui interface para blocos de contato auxiliares adicionais com montagem frontal ou lateral e uma ampla gama de acessórios. Saiba MaisContator de força, 18A - 380V, AX18-30-01-75, contato auxiliar 1NF, Linha AX, ABB1sbl921074r7501R$90,296x R$ 15,05 sem jurosOs contatores AX09 ... AX25 são usados principalmente para controlar motores trifásicos e circuitos de potência de até 690 V CA. Esses contatores são do tipo de bloco com: 3 pólos principais e 1 contato auxiliar embutido para o circuito de controle: operado por CA, possui interface para blocos de contato auxiliares adicionais com montagem frontal ou lateral e uma ampla gama de acessórios. Saiba MaisContator de força, 12A - 380V , Modelo AX12-30-01-26, contato auxiliar 1NF, Linha AX, ABB1sbl911074r2601R$73,106x R$ 12,18 sem jurosOs contatores AX09 ... AX25 são usados principalmente para controlar motores trifásicos e circuitos de potência de até 690 V CA. Esses contatores são do tipo de bloco com: 3 pólos principais e 1 contato auxiliar embutido para o circuito de controle: operado por CA, possui interface para blocos de contato auxiliares adicionais com montagem frontal ou lateral e uma ampla gama de acessórios. Saiba MaisContator de força, 95A - 380V, AX95-30-11-81, contato auxiliar 1NA+1NF, Linha AX, ABB1sfl431074r8111R$668,266x R$ 111,38 sem jurosOs contatores AX95...AX150 são usados principalmente para controlar motores trifásicos e circuitos de potência de até 690 V CA. Esses contatores são do tipo de bloco com: 3 pólos principais, circuito de controle: operado por CA, possui interface para blocos de contato auxiliares adicionais com montagem lateral e uma ampla gama de acessórios. Saiba MaisContator de força, 80A - 380V, AX80-30-11-81, contato auxiliar 1NA+1NF, Linha AX, ABB1sbl411074r8111R$528,046x R$ 88,01 sem jurosOs contatores AX50...AX80 são usados principalmente para controlar motores trifásicos e circuitos de potência de até 690 V CA. Esses contatores são do tipo de bloco com: 3 pólos principais, circuito de controle: operado por CA, possui interface para blocos de contato auxiliares adicionais com montagem lateral e uma ampla gama de acessórios. Saiba MaisContator de força, 18A - 380V, AX18-30-10-75, contato auxiliar 1NA, Linha AX, ABB1sbl921074r7510R$90,296x R$ 15,05 sem jurosOs contatores AX09 ... AX25 são usados principalmente para controlar motores trifásicos e circuitos de potência de até 690 V CA. Esses contatores são do tipo de bloco com: 3 pólos principais e 1 contato auxiliar embutido para o circuito de controle: operado por CA, possui interface para blocos de contato auxiliares adicionais com montagem frontal ou lateral e uma ampla gama de acessórios. Saiba MaisContator de força, 80A - 380V, AX80-30-11-26, contato auxiliar 1NA+1NF, Linha AX, ABB1sbl411074r2611R$528,046x R$ 88,01 sem jurosOs contatores AX50...AX80 são usados principalmente para controlar motores trifásicos e circuitos de potência de até 690 V CA. Esses contatores são do tipo de bloco com: 3 pólos principais, circuito de controle: operado por CA, possui interface para blocos de contato auxiliares adicionais com montagem lateral e uma ampla gama de acessórios. Saiba MaisContator de força, 18A - 380V, AX18-30-01-26, contato auxiliar 1NF, Linha AX, ABB1sbl921074r2601R$90,296x R$ 15,05 sem jurosOs contatores AX09 ... AX25 são usados principalmente para controlar motores trifásicos e circuitos de potência de até 690 V CA. Esses contatores são do tipo de bloco com: 3 pólos principais e 1 contato auxiliar embutido para o circuito de controle: operado por CA, possui interface para blocos de contato auxiliares adicionais com montagem frontal ou lateral e uma ampla gama de acessórios. Saiba MaisContator de força, 32A - 380V ), AX32-30-01-81, contato auxiliar 1NF, Linha AX, ABB1sbl281074r8101R$184,146x R$ 30,69 sem jurosOs contatores AX32 e AX40 são usados principalmente para controlar motores trifásicos e circuitos de potência de até 690 V CA. Esses contatores são do tipo de bloco com: 3 pólos principais e 1 contato auxiliar embutido para o circuito de controle: operado por CA, possui interface para blocos de contato auxiliares adicionais com montagem frontal ou lateral e uma ampla gama de acessórios. Saiba Mais