-
Contator Tripolar, 1650A, Bobina em 100-250Vca, AF1650-30-11-70, 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sfl677001r7011......Contator Tripolar, 1250A, Bobina em 250-500Vca, AF1250-30-11-71, 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sfl647001r7111......Contator Tripolar, 750A, Bobina em 48-130Vca, AF750-30-11-69, 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sfl637001r6911......Contator Tripolar, 1350A, Bobina em 100-250Vca, AF1350-30-11-70, 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sfl657001r7011......Contator Tripolar, 750A, Bobina em 250-500Vca, AF750-30-11-71, 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sfl637001r7111......Contator Tripolar, 750A, Bobina em 100-250Vca, AF750-30-11-70, 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sfl637001r7011......Contator Tripolar, 580A, Bobina em 48-130Vca, AF580-30-11-69, 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sfl617001r6911......Não há mais produtosNão há mais produtosIncluir itens Fora de EstoqueDistribuidoresProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.