-
Regulador automático de tensão, UNITROL 1010 Basic, ABB3bhe035301r0003R$36.623,626x R$ 6103,94 sem jurosUNITROL 1010 é um sistema de excitação indireta poderoso e compacto para geradores síncronos de pequeno e médio porte e máquinas industriais totalmente certificado de acordo com os padrões DNV e UL. Sua avançada tecnologia de microprocessador e semicondutores IGBT permitem a saída de corrente de até 10 ADC para operação contínua. Saiba MaisRegulador automático de tensão, UNITROL 1020 Basic, ABB3bhe030579r0003R$52.708,206x R$ 8784,70 sem jurosUNITROL 1020 é um regulador de tensão automático poderoso e compacto com suporte de canal duplo embutido- compartilhamento avançado de carga entre máquinas operando em paralelo- monitoramento de diodo rotativo- sincronização automática e várias opções de comunicação integradas. UNITROL 1020 é o regulador de tensão da família UNITROL 1000 destinado a geradores síncronos de pequeno e médio porte e máquinas industriais. Este regulador de tensão é fabricado usando a mais avançada tecnologia de microprocessador e semicondutores IGBT permitindo saída de corrente de até 20 ADC para operação contínua. Saiba MaisRegulador automático de tensão UNITROL 1005 Ligth, ABB3bhe043576r0012Fora de EstoqueParte da família UNITROL 1000- o UNITROL 1005 estende o alcance para aplicações de excitação de baixo custo com corrente de excitação máxima de até 5 A DC . Como todos os produtos UNITROL1000- o UNITROL 1005 é baseado no mesmo código-fonte do software de destino e compartilha os mesmos modelos de simulação que o tornam muito adequado para aplicações exigentes de código de grade. O UNITROL 1005 vem com a ferramenta de comissionamento e manutenção- CMT 1000- gratuitamente. Saiba Mais
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.