-
Fonte de Alimentação Chaveada, Linha Trifásica, Tensão de entrada 3x 340-575 Vca / 480-820 Vcc, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 40A, Tipo CP-T 24/40 , ABB.1svr427057r0000R$ 3.258,056x R$ 543,01 sem jurosA linha de fontes de alimentação trifásicas CP-T da ABB complementa perfeitamente nossa oferta de fonte de alimentação existente em termos de design e funcionalidade, oferecendo mais opções avançadas para aplicações trifásicas. Saiba MaisFonte de Alimentação Chaveada, Tensão de entrada 85-264 VCA/100-350 VCC, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 10A, Tipo CP-C.1 24/10, ABB.1svr360663r1001R$ 3.104,096x R$ 517,35 sem jurosAs fontes de alimentação CP-C.1 de alto desempenho são a linha mais avançada da ABB. Com excelente eficiência, alta confiabilidade e funcionalidade inovadora, está pronto para assumir as aplicações industriais mais exigentes Saiba MaisFonte de Alimentação Chaveada, Tensão de entrada 85-264 VCA/100-350 VCC, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 5A, Tipo CP-C.1 24/5.0, ABB.1svr360563r1001R$ 2.855,776x R$ 475,96 sem jurosAs fontes de alimentação CP-C.1 de alto desempenho são a linha mais avançada da ABB. Com excelente eficiência, alta confiabilidade e funcionalidade inovadora, está pronto para assumir as aplicações industriais mais exigentes Saiba MaisFonte de Alimentação Chaveada, Linha Trifásica, Tensão de entrada 3x 340-575 Vca / 480-820 Vcc, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 20A, Tipo CP-T 24/20, ABB.1svr427056r0000R$ 2.014,536x R$ 335,76 sem jurosA linha de fontes de alimentação trifásicas CP-T da ABB complementa perfeitamente nossa oferta de fonte de alimentação existente em termos de design e funcionalidade, oferecendo mais opções avançadas para aplicações trifásicas. Saiba MaisFonte de Alimentação Chaveada, Linha Trifásica, Tensão de entrada 3x 340-575 Vca / 480-820 Vcc, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 10A, Tipo CP-T 24/10, ABB.1svr427055r0000R$ 1.625,026x R$ 270,84 sem jurosA linha de fontes de alimentação trifásicas CP-T da ABB complementa perfeitamente nossa oferta de fonte de alimentação existente em termos de design e funcionalidade, oferecendo mais opções avançadas para aplicações trifásicas. Saiba MaisFonte de Alimentação Chaveada, Tensão de entrada 90-264 Vca / 120-370 Vcc, Tensão de saída 24 Vcc, Corrente de saída 20A, Tipo CP-E 24/20, ABB.1svr427036r0000R$ 1.460,946x R$ 243,49 sem jurosA linha CP-E da ABB oferece funcionalidade aprimorada mesmo com uma solução mais simplificada Todas as fontes de alimentação podem ser operadas à temperatura ambiente de até +70 ° C Saiba MaisFonte de Alimentação Chaveada, Tensão de entrada 93-132,186-264 Vca / 210-370 Vcc, Tensão de saída48 Vcc, Corrente de saída 5.0A, Tipo CP-E 48/5,0 , ABB.1svr427034r2000R$ 1.282,766x R$ 213,79 sem jurosA linha CP-E da ABB oferece funcionalidade aprimorada mesmo com uma solução mais simplificada Todas as fontes de alimentação podem ser operadas à temperatura ambiente de até +70 ° C Saiba MaisFonte de Alimentação Chaveada, Linha Trifásica, Tensão de entrada 3x 340-575 Vca / 480-820 Vcc, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 5A, Tipo CP-T 24/5, ABB.1svr427054r0000R$ 1.276,696x R$ 212,78 sem jurosA linha de fontes de alimentação trifásicas CP-T da ABB complementa perfeitamente nossa oferta de fonte de alimentação existente em termos de design e funcionalidade, oferecendo mais opções avançadas para aplicações trifásicas. Saiba MaisFonte de Alimentação Chaveada, Tensão de entrada 90-132,186-264 Vca / 210-370 Vcc, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 10.0A, Tipo CP-E 24/10,0, ABB.1svr427035r0000R$ 1.068,966x R$ 178,16 sem jurosA linha CP-E da ABB oferece funcionalidade aprimorada mesmo com uma solução mais simplificada Todas as fontes de alimentação podem ser operadas à temperatura ambiente de até +70 ° C Saiba MaisFonte de Alimentação Chaveada, Tensão de entrada 90-132,186-264 Vca / 210-370 Vcc, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 5.0A, Tipo CP-E 24/5,0, ABB.1svr427034r0000R$ 760,226x R$ 126,70 sem jurosA linha CP-E da ABB oferece funcionalidade aprimorada mesmo com uma solução mais simplificada Todas as fontes de alimentação podem ser operadas à temperatura ambiente de até +70 ° C Saiba MaisFonte de Alimentação Chaveada, Tensão de entrada 90-264 Vca / 120-370 Vcc, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 2.5A, Tipo CP-D 24/2,5, ABB.1svr427044r0200R$ 532,006x R$ 88,67 sem jurosGraças à sua carcaça modular compacta, a linha CP-D é ideal para aplicações DIN. Saiba MaisFonte de Alimentação Chaveada, Tensão de entrada 85-264VCA, 90-375VCC, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 2.5A, Tipo CP-E 24/2,5, ABB.1svr427032r0000R$ 690,456x R$ 115,08 sem jurosA linha CP-E da ABB oferece funcionalidade aprimorada mesmo com uma solução mais simplificada Todas as fontes de alimentação podem ser operadas à temperatura ambiente de até +70 ° C Saiba Mais
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.