-
Fonte de Alimentação Chaveada, Tensão de entrada 85-264 VCA/100-350 VCC, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 5A, Tipo CP-C.1 24/5.0, ABB.1svr360563r1001......Fonte de Alimentação Chaveada, Tensão de entrada 85-264 VCA/100-350 VCC, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 20A, Tipo CP-C.1 24/20.0, ABB.1svr360763r1001......Fonte de Alimentação Chaveada, Linha Trifásica, Tensão de entrada 3x 340-575 Vca / 480-820 Vcc, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 40A, Tipo CP-T 24/40 , ABB.1svr427057r0000......Fonte de Alimentação Chaveada, Tensão de entrada 85-264 VCA/100-350 VCC, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 10A, Tipo CP-C.1 24/10, ABB.1svr360663r1001......Fonte de Alimentação Chaveada, Linha Trifásica, Tensão de entrada 3x 340-575 Vca / 480-820 Vcc, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 20A, Tipo CP-T 24/20, ABB.1svr427056r0000......Fonte de Alimentação Chaveada, Tensão de entrada 90-264 Vca / 120-370 Vcc, Tensão de saída 24 Vcc, Corrente de saída 20A, Tipo CP-E 24/20, ABB.1svr427036r0000......Fonte de Alimentação Chaveada, Linha Trifásica, Tensão de entrada 3x 340-575 Vca / 480-820 Vcc, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 10A, Tipo CP-T 24/10, ABB.1svr427055r0000......Fonte de Alimentação Chaveada, Linha Trifásica, Tensão de entrada 3x 340-575 Vca / 480-820 Vcc, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 5A, Tipo CP-T 24/5, ABB.1svr427054r0000......Fonte de Alimentação Chaveada, Tensão de entrada 90-132,186-264 Vca / 210-370 Vcc, Tensão de saída12 Vcc, Corrente de saída A, Tipo CP-E 12/10 , ABB.1svr427035r1000......Fonte de Alimentação Chaveada, Tensão de entrada 90-132,186-264 Vca / 210-370 Vcc, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 10.0A, Tipo CP-E 24/10,0, ABB.1svr427035r0000......Fonte de Alimentação Chaveada, Tensão de entrada 90-132,186-264 Vca / 210-370 Vcc, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 5.0A, Tipo CP-E 24/5,0, ABB.1svr427034r0000......Não há mais produtosNão há mais produtosIncluir itens Fora de EstoqueDistribuidoresProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.