-
Inversor de Frequência ACS580-01-246A-4+B056 (132kW, 246A, 380-480V TRIFÁSICO IP55), Linha ACS580, ABB3aua0000083582R$69.986,546x R$ 11664,42 sem jurosACS580-01-246A-4+B056 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, CONTROLE VETORIAL SENSORLESS, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP55; CARCAÇA: R8, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO, IN DE 246A(SEM SOBRECARGA), 234A (COM 110% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) OU 110A (COM 150% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) .DIMENSIONAIS APROX.: A X L X P (MM): 965 X 300 X 393; PESO APROX.: 70KG. PAINEL DE CONTROLE ACS-AP-S INCLUSO. REATOR DE ENTRADA E SAFE TORQUE OF INCORPORADO. Saiba MaisInversor de Frequência ACS580-01-206A-4+B056 (110kW, 206A, 380-480V TRIFÁSICO IP55), Linha ACS580, ABB3aua0000083581R$63.655,776x R$ 10609,30 sem jurosACS580-01-206A-4+B056 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, CONTROLE VETORIAL SENSORLESS, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP55; CARCAÇA: R7, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO, IN DE 206A(SEM SOBRECARGA), 196A (COM 110% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) OU 169A (COM 150% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) .DIMENSIONAIS APROX.: A X L X P (MM): 880 X 284 X 370; PESO APROX.: 55KG. PAINEL DE CONTROLE ACS-AP-S INCLUSO. REATOR DE ENTRADA E SAFE TORQUE OF INCORPORADO. Saiba MaisInversor de Frequência ACS580-04-725A-4 (400kW, 725A, 380-480V TRIFÁSICO IP00), Linha ACS580, ABB3bbr50000033250p01R$161.587,496x R$ 26931,25 sem jurosACS580-04-725A-5 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, CONTROLE VETORIAL SENSORLESS, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP00; CARCAÇA: R11, TENSÃO NOMINAL: 380 À 480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO, CORRENTE NOMINAL DE 725A. DIMENSIONAIS APROX.: A X L X P (MM): 1662 X 345 X 529; PESO APROX.: 199KG. PAINEL DE CONTROLE ACS-AP-S INCLUSO. REATOR DE ENTRADA SAFE E TORQUE OFF INCORPORADO. Saiba MaisInversor de Frequência ACS580-01-363A-4+B056 (200kW, 363A, 380-480V TRIFÁSICO IP55), Linha ACS580, ABB3aua0000083584R$85.255,046x R$ 14209,17 sem jurosACS580-01-363A-4+B056 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, CONTROLE VETORIAL SENSORLESS, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP55; CARCAÇA: R9, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO, IN DE 363A(SEM SOBRECARGA), 345A (COM 110% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) OU 293A (COM 150% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) .DIMENSIONAIS APROX.: A X L X P (MM): 955 X 380 X 418; PESO APROX.: 98KG. PAINEL DE CONTROLE ACS-AP-S INCLUSO. REATOR DE ENTRADA E SAFE TORQUE OF INCORPORADO. Saiba MaisInversor de Frequência ACS580-01-12A7-4+B056 (5,5kW, 12,7A, 380-480V TRIFÁSICO IP55), Linha ACS580, ABB3axd50000038970R$9.082,576x R$ 1513,76 sem jurosACS580-01-12A6-4+B056 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, CONTROLE VETORIAL SENSORLESS, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP55; CARCAÇA: R1, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO, IN DE 12,7A (SEM SOBRECARGA), 12A (COM 110% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) OU 9,4A (COM 150% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) .DIMENSIONAIS APROX.: A X L X P (MM): 303 X 125 X 223; PESO APROX.: 4.6KG. PAINEL DE CONTROLE ACS-AP-S INCLUSO. REATOR DE ENTRADA, SAFE TORQUE OFF E CHOPPER DE FRENAGEM INCORPORADO. Saiba MaisInversor de Frequência ACS580-01-145A-4 (75kW, 145A, 380-480V TRIFÁSICO IP21), Linha ACS580, ABB3bbr0000080504p01R$40.207,546x R$ 6701,26 sem jurosACS580-01-145A-4 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, CONTROLE VETORIAL SENSORLESS, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP21; CARCAÇA: R6, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO, IN DE 145A(SEM SOBRECARGA), 138A (COM 110% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) OU 105A (COM 150% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) .DIMENSIONAIS APROX.: A X L X P (MM): 726 X 252 X 369; PESO APROX.: 45KG. PAINEL DE CONTROLE ACS-AP-S INCLUSO. REATOR DE ENTRADA E SAFE TORQUE OF INCORPORADO. Saiba MaisInversor de Frequência ACS580-01-363A-4 (200kW, 363A, 380-480V TRIFÁSICO IP21), Linha ACS580, ABB3bbr0000080509p01R$80.428,786x R$ 13404,80 sem jurosACS580-01-363A-4 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, CONTROLE VETORIAL SENSORLESS, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP21; CARCAÇA: R9, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO, IN DE 363A(SEM SOBRECARGA), 345A (COM 110% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) OU 293A (COM 150% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) .DIMENSIONAIS APROX.: A X L X P (MM): 955 X 380 X 418; PESO APROX.: 98KG. PAINEL DE CONTROLE ACS-AP-S INCLUSO. REATOR DE ENTRADA E SAFE TORQUE OF INCORPORADO. Saiba MaisInversor de Frequência ACS580-01-430A-4+B056 (250kW, 430A, 380-480V TRIFÁSICO IP55), Linha ACS580, ABB3aua0000083585R$99.485,246x R$ 16580,87 sem jurosACS580-01-430A-4+B056 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, CONTROLE VETORIAL SENSORLESS, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP21; CARCAÇA: R9, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO, IN DE 430A(SEM SOBRECARGA), 400A (COM 110% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) OU 363A (COM 150% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) .DIMENSIONAIS APROX.: A X L X P (MM): 955 X 380 X 418; PESO APROX.: 98KG. PAINEL DE CONTROLE ACS-AP-S INCLUSO. REATOR DE ENTRADA E SAFE TORQUE OF INCORPORADO. Saiba MaisInversor de Frequência ACS580-01-106A-4 (55kW, 106A, 380-480V TRIFÁSICO IP21), Linha ACS580, ABB3bbr0000083578p01R$31.316,666x R$ 5219,44 sem jurosACS580-01-106A-4 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, CONTROLE VETORIAL SENSORLESS, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP21; CARCAÇA: R6, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO, IN DE 106A(SEM SOBRECARGA), 100A (COM 110% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) OU 87A (COM 150% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) .DIMENSIONAIS APROX.: A X L X P (MM): 726 X 252 X 369; PESO APROX.: 45KG. PAINEL DE CONTROLE ACS-AP-S INCLUSO. REATOR DE ENTRADA E SAFE TORQUE OF INCORPORADO. Saiba MaisInversor de Frequência ACS580-01-062A-4 (30kW, 62A, 380-480V TRIFÁSICO IP21), Linha ACS580, ABB3bbr0000080498p01R$20.349,126x R$ 3391,52 sem jurosACS580-01-062A-4 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, CONTROLE VETORIAL SENSORLESS, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP21; CARCAÇA: R5, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO, IN DE 62A(SEM SOBRECARGA), 58A (COM 110% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) OU 44,6A (COM 150% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) .DIMENSIONAIS APROX.: A X L X P (MM): 726 X 203 X 283; PESO APROX.: 23KG. PAINEL DE CONTROLE ACS-AP-S INCLUSO. REATOR DE ENTRADA E SAFE TORQUE OF INCORPORADO. Saiba MaisInversor de Frequência ACS580-01-04A1-4 (1,5kW, 4,1A, 380-480V TRIFÁSICO IP21), Linha ACS580, ABB3bbr50000038939p01R$5.776,676x R$ 962,78 sem jurosACS580-01-04A1-4 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, CONTROLE VETORIAL SENSORLESS, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP21; CARCAÇA: R1, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO, IN 4,1A (SEM SOBRECARGA), 3,8A (COM 110% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) OU 3,3A (COM 150% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) . DIMENSIONAIS APROX.: A X L X P (MM): 303 X 125 X 210; PESO APROX.: 4.5KG. PAINEL DE CONTROLE ACS-AP-S INCLUSO. REATOR DE ENTRADA, SAFE TORQUE OFF E CHOPPER DE FRENAGEM INCORPORADO. Saiba MaisInversor de Frequência ACS580-01-02A7-4+B056 (0,75kW, 2,7A, 380-480V TRIFÁSICO IP55), Linha ACS580, ABB3axd50000038964R$4.713,856x R$ 785,64 sem jurosACS580-01-02A7-4+B056 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, CONTROLE VETORIAL SENSORLESS, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP55; CARCAÇA: R0, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO, IN DE 2,7A (SEM SOBRECARGA), 2,5A (COM 110% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) OU 1,8A (COM 150% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO A CADA 5 MINUTOS) . DIMENSIONAIS APROX.: A X L X P (MM): 303 X 125 X 210; PESO APROX.: 4.5KG. PAINEL DE CONTROLE ACS-AP-S INCLUSO. REATOR DE ENTRADA, SAFE TORQUE OFF E CHOPPER DE FRENAGEM INCORPORADO. Saiba Mais