Limpar todos
Limpar todos

2 produtos

2 produtos

Compactos

2 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Inversor de Frequência Trifásico 2,2kW 380V 5,6A - ACS150-03E-05A6-4
    68581796
    R$2.705,85
    6x R$ 450,98 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
     Linha de Produto  ACS150
     Modelo  ACS150-03E-05A6-4
     Potência (kW)  2,2 kW
     Tensão Nominal  380 V
     Range Tensão de trabalho  380-400V
     Corrente nominal  5,6 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R1
     Controle  Escalar
     Rede Incorporada  -
     Rede Opcional  -
     Reator de Entrada  -
     Safe Torque Off SIL3  -
     Entradas Digitais  5
     Entradas Analógicas  1
     Saídas Digitais  0
     Saídas Analogícas  0
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 70 x 142 mm
     Peso  1,3 kg
    Saiba Mais
  2. Inversor de Frequência Trifásico 1,5kW 380V 4,1A - ACS150-03E-04A1-4
    68581788
    R$2.507,91
    6x R$ 417,99 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
     Linha de Produto  ACS150
     Modelo  ACS150-03E-04A1-4
     Potência (kW)  1,5 kW
     Tensão Nominal  380 V
     Range Tensão de trabalho  380-400V
     Corrente nominal  4,1 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R1
     Controle  Escalar
     Rede Incorporada  -
     Rede Opcional  -
     Reator de Entrada  -
     Safe Torque Off SIL3  -
     Entradas Digitais  5
     Entradas Analógicas  1
     Saídas Digitais  0
     Saídas Analogícas  0
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 70 x 142 mm
     Peso  1,3 kg
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.