Limpar todos
Limpar todos

3 produtos

3 produtos

Preços para: Informe o seu CEP

Compactos - Inversores de Frequência

3 produtos

  1. Inversor de Frequência Trifásico
    5CV/4kW 380V 8,8A
    ACS150-03E-08A8-4
    68581818
    R$ 4.509,96
    6x R$ 751,66 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
     Linha de Produto  ACS150
     Modelo  ACS150-03E-08A8-4
     Potência(kW)  5CV/4kW
     Tensão Nominal  380V
     Range Tensão de trabalho  380-400V
     Corrente nominal  8,8A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R1
     Controle  Escalar
     Rede Incorporada  -
     Rede Opcional  -
     Reator de Entrada  -
     Safe Torque Off SIL3  -
     Entradas Digitais  5
     Entradas Analógicas  1
     Saídas Digitais  0
     Saídas Analogícas  0
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 70 x 142 mm
     Peso  1,3 kg
    Saiba Mais
  2. Inversor de Frequência Monofásico
    1,5CV/1,1kW 220V 6,7A
    ACS150-01E-06A7-2
    68581974
    R$ 1.987,47
    6x R$ 331,25 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Monofásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
     Linha de Produto  ACS150
     Modelo  ACS150-01E-06A7-2
     Potência(kW)  1,5CV/1,1kW
     Tensão Nominal  220V
     Range Tensão de trabalho  200-240V
     Corrente nominal  6,7A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R1
     Controle  Escalar
     Rede Incorporada  -
     Rede Opcional  -
     Reator de Entrada  -
     Safe Torque Off SIL3  -
     Entradas Digitais  5
     Entradas Analógicas  1
     Saídas Digitais  0
     Saídas Analogícas  0
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 70 x 142 mm
     Peso  1,3 kg
    Saiba Mais
  3. Inversor de Frequência Trifásico
    1,5CV/1,1kW 220V 6,7A
    ACS150-03E-06A7-2
    68582032
    Fora de Estoque
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
     Linha de Produto  ACS150
     Modelo  ACS150-03E-06A7-2
     Potência(kW)  1,5CV/1,1kW
     Tensão Nominal  220V
     Range Tensão de trabalho  200-240V
     Corrente nominal  6,7A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R1
     Controle  Escalar
     Rede Incorporada  -
     Rede Opcional  -
     Reator de Entrada  -
     Safe Torque Off SIL3  -
     Entradas Digitais  5
     Entradas Analógicas  1
     Saídas Digitais  0
     Saídas Analogícas  0
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 70 x 142 mm
     Peso  1,3 kg
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.