Limpar todos
Limpar todos

2 produtos

2 produtos

Inversores de Frequência

2 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Inversor de Frequência Trifásico 1,5kW 380V 4A - ACS380-040S-04A0-4
    3axd50000031889
    R$3.183,21
    6x R$ 530,54 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
     Linha de Produto  ACS380
     Modelo  ACS380-040S-04A0-4
     Potência (kW)  1,5 kW
     Tensão Nominal  380 V
     Range Tensão de trabalho  380-400V
     Corrente nominal  4 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R1
     Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
     Rede Incorporada  Modbus RTU
     Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
     Reator de Entrada  Opcional
     Safe Torque Off SIL3  Incorporado
     Entradas Digitais  5
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  2
     Saídas Analogícas  1
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  223 x 70 x 174 mm
     Peso  1,6 kg
    Saiba Mais
  2. Inversor de Frequência Trifásico 450kW 690V 470A - ACS880-04-470A-7
    3bbr0000151832
    R$209.486,99
    6x R$ 34914,50 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
     Linha de Produto  ACS880
     Modelo  ACS880-04-470A-7
     Potência (kW)  450 kW
     Tensão Nominal  690 V
     Range Tensão de trabalho  525-690V
     Corrente nominal  470 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP00
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R11
     Controle  DTC (Controle de Torque Direto)
     Rede Incorporada  Modbus RTU
     Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
     Reator de Entrada  Incorporado
     Safe Torque Off SIL3  Incorporado
     Entradas Digitais  6
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  2
     Saídas Analogícas  2
     Saída a Relé  3
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  1741 x 350 x 506 mm
     Peso  199 kg
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.