Limpar todos
Limpar todos

1 produtos

1 produtos

Inversores de Frequência

1 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Inversor de Frequência Trifásico 1,5kW 380/440V 4,1A - ACQ580-01-04A1-4
    3bbr50000039017p01
    R$6.618,77
    6x R$ 1103,13 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas
     Linha de Produto  ACQ580
     Modelo  ACQ580-01-04A1-4
     Potência (kW)  1,5 kW
     Tensão Nominal  380/440 V
     Range Tensão de trabalho  380-480V
     Corrente nominal  4,1 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP21
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R1
     Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
     Rede Incorporada  Modbus RTU
     Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
     Reator de Entrada  Incorporado
     Safe Torque Off SIL3  Incorporado
     Entradas Digitais  6
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  0
     Saídas Analogícas  2
     Saída a Relé  3
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  355 x 125 x 223 mm
     Peso  4,6 kg
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.