Limpar todos
Limpar todos

2 produtos

2 produtos

Inversores de Frequência

2 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Inversor de Frequência Trifásico 250kW 690V 271A - ACS880-01-271A-7
    3bbr0000115111
    R$141.333,71
    6x R$ 23555,62 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
     Linha de Produto  ACS880
     Modelo  ACS880-01-271A-7
     Potência (kW)  250 kW
     Tensão Nominal  690 V
     Range Tensão de trabalho  525-690V
     Corrente nominal  271 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP21
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R9
     Controle  DTC (Controle de Torque Direto)
     Rede Incorporada  Modbus RTU
     Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
     Reator de Entrada  Incorporado
     Safe Torque Off SIL3  Incorporado
     Entradas Digitais  6
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  2
     Saídas Analogícas  2
     Saída a Relé  3
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  955 x 380 x 413 mm
     Peso  95 kg
    Saiba Mais
  2. Inversor de Frequência Trifásico 4kW 380V 9,7A - ACS310-03E-09A7-4
    3aua0000039632
    R$3.567,82
    6x R$ 594,64 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas e Compressores
     Linha de Produto  ACS310
     Modelo  ACS310-03E-09A7-4
     Potência (kW)  4 kW
     Tensão Nominal  380 V
     Range Tensão de trabalho  380-400V
     Corrente nominal  9,7 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP20
     IHM  Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
     Carcaça  R1
     Controle  Escalar
     Rede Incorporada  Modbus RTU
     Rede Opcional  -
     Reator de Entrada  Opcional
     Safe Torque Off SIL3  -
     Entradas Digitais  5
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  1
     Saídas Analogícas  1
     Saída a Relé  1
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 70 x 161 mm
     Peso  1,3 kg
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.