-
Inversor de Frequência Trifásico 11kW 380/440V 26A3bbr50000039028p01R$10.850,816x R$ 1808,47 sem jurosACQ580-01-026A-4 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, CONTROLE VETORIAL SENSORLESS, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP21, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO,. PAINEL DE CONTROLE ACS-AP-S INCLUSO. REATOR DE ENTRADA, SAFE TORQUE OFF E CHOPPER DE FRENAGEM INCORPORADO.. Saiba MaisInversor de Frequência Trifásico 250kW 380/440V 505A3bbr50000049028p01R$122.850,106x R$ 20475,02 sem jurosACQ580-04-505A-4 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, CONTROLE VETORIAL SENSORLESS, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP21, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO,. PAINEL DE CONTROLE ACS-AP-S INCLUSO. REATOR DE ENTRADA, SAFE TORQUE OFF E CHOPPER DE FRENAGEM INCORPORADO.. Saiba MaisInversor de Frequência Trifásico 75kW 380/440V 145A3bbr50000034603p01R$42.217,746x R$ 7036,29 sem jurosACQ580-01-145A-4 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, CONTROLE VETORIAL SENSORLESS, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP21, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO,. PAINEL DE CONTROLE ACS-AP-S INCLUSO. REATOR DE ENTRADA, SAFE TORQUE OFF E CHOPPER DE FRENAGEM INCORPORADO.. Saiba MaisInversor de Frequência Trifásico 4kW 380/440V 9,5A3bbr50000039020p01R$7.763,726x R$ 1293,95 sem jurosACQ580-01-09A5-4 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, CONTROLE VETORIAL SENSORLESS, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP21, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO,. PAINEL DE CONTROLE ACS-AP-S INCLUSO. REATOR DE ENTRADA, SAFE TORQUE OFF E CHOPPER DE FRENAGEM INCORPORADO.. Saiba MaisInversor de Frequência Trifásico 0,37kW 220V 2,6A3aua0000039087R$1.301,146x R$ 216,86 sem jurosACS310-03E-02A6-2 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA DE CONTROLE ESCALAR, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP21; CARCAÇA: R0, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO, CORRENTE NOMINAL DE 2,6A . DIMENSIONAIS APROX.: A X L X P (MM): 239 X 70 X 161; PESO APROX.: 1,1KG. . Saiba MaisInversor de Frequência Trifásico 7,5kW 220V 34,1A3aua0000039623R$5.101,506x R$ 850,25 sem jurosACS310-03E-34A1-2 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA DE CONTROLE ESCALAR, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP21; CARCAÇA: R4, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO, CORRENTE NOMINAL DE 34,1A . DIMENSIONAIS APROX.: A X L X P (MM): 244 X 260 X 169; PESO APROX.: 4,4KG.. Saiba MaisInversor de Frequência Trifásico 22kW 380/440V 46A3bbr50000039048p01R$20.206,856x R$ 3367,81 sem jurosACQ580-01-045A-4 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, CONTROLE VETORIAL SENSORLESS, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP21, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO,. PAINEL DE CONTROLE ACS-AP-S INCLUSO. REATOR DE ENTRADA, SAFE TORQUE OFF E CHOPPER DE FRENAGEM INCORPORADO.. Saiba MaisInversor de Frequência Trifásico 37kW 380/440V 73A3bbr50000034600p01R$25.904,606x R$ 4317,43 sem jurosACQ580-01-073A-4 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, CONTROLE VETORIAL SENSORLESS, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP21, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO,. PAINEL DE CONTROLE ACS-AP-S INCLUSO. REATOR DE ENTRADA, SAFE TORQUE OFF E CHOPPER DE FRENAGEM INCORPORADO.. Saiba MaisInversor de Frequência Trifásico 315kW 380/440V 585A3bbr50000049029p01R$140.049,246x R$ 23341,54 sem jurosACQ580-04-585A-4 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, CONTROLE VETORIAL SENSORLESS, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP21, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO,. PAINEL DE CONTROLE ACS-AP-S INCLUSO. REATOR DE ENTRADA, SAFE TORQUE OFF E CHOPPER DE FRENAGEM INCORPORADO.. Saiba MaisInversor de Frequência Trifásico 5,5kW 380/440V 12,7A3bbr50000039021p01R$8.996,606x R$ 1499,43 sem jurosACQ580-01-12A7-4 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, CONTROLE VETORIAL SENSORLESS, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP21, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO,. PAINEL DE CONTROLE ACS-AP-S INCLUSO. REATOR DE ENTRADA, SAFE TORQUE OFF E CHOPPER DE FRENAGEM INCORPORADO.. Saiba MaisInversor de Frequência Trifásico 5,5kW 220V 26,8A3aua0000039622R$3.832,416x R$ 638,74 sem jurosACS310-03E-26A8-2 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA DE CONTROLE ESCALAR, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP21; CARCAÇA: R3, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO, CORRENTE NOMINAL DE 26,8A . DIMENSIONAIS APROX.: A X L X P (MM): 236 X 169 X 169;PESO APROX.: 2,9KG. . Saiba MaisInversor de Frequência Trifásico 0,55kW 220V 3,9A3aua0000039163R$1.368,026x R$ 228,00 sem jurosACS310-03E-03A9-2 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA DE CONTROLE ESCALAR, 06 PULSOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP21; CARCAÇA: R0, TENSÃO NOMINAL: 380/480V, 50/60 HZ, TRIFÁSICO, CORRENTE NOMINAL DE 3,9A . DIMENSIONAIS APROX.: A X L X P (MM): 239 X 70 X 161; PESO APROX.: 1,1KG. . Saiba Mais