Para Máquinas - Inversores de Frequência
Incluir itens Fora de Estoque
Distribuidores
Potência
Rede
Corrente Nominal
1.2 A
2
1.8 A
1
1.9 A
2
2.4 A
6
2.6 A
1
3.3 A
3
3.5 A
2
3.7 A
1
4 A
1
4.1 A
2
4.7 A
3
4.8 A
1
5.6 A
3
6.7 A
3
6.9 A
1
7.2 A
1
7.3 A
2
7.5 A
3
7.8 A
1
8.8 A
2
9.4 A
1
9.8 A
4
12.2 A
1
12.5 A
2
12.6 A
1
13.3 A
2
15.6 A
2
17 A
1
17.6 A
2
23.1 A
1
24.4 A
1
25 A
1
31 A
2
32 A
1
38 A
2
44 A
1
45 A
1
46.2 A
1
50 A
1
Procurar por
- Corrente Nominal 1.9 A Remover Corrente Nominal
- Corrente Nominal 13.3 A Remover Corrente Nominal
- Corrente Nominal 2.4 A Remover Corrente Nominal
- Corrente Nominal 3.3 A Remover Corrente Nominal
- Corrente Nominal 31 A Remover Corrente Nominal
- Corrente Nominal 9.8 A Remover Corrente Nominal
- Linha de Produto ACS380 Remover Linha de Produto
- Rede Trifásico Remover Rede
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.