Para Máquinas - Inversores de Frequência
Incluir itens Fora de Estoque
Distribuidores
Potência
Rede
Corrente Nominal
1.2 A
1.8 A
1
1.9 A
2.4 A
1
2.6 A
1
3.3 A
1
3.5 A
3.7 A
1
4 A
1
4.1 A
4.7 A
4.8 A
1
5.6 A
1
6.7 A
6.9 A
1
7.2 A
1
7.3 A
7.5 A
7.8 A
1
8.8 A
9.4 A
1
9.8 A
1
12.2 A
1
12.5 A
12.6 A
1
13.3 A
15.6 A
17 A
1
17.6 A
23.1 A
24.4 A
25 A
1
31 A
32 A
1
38 A
1
44 A
45 A
1
46.2 A
50 A
1
Procurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.