Incluir itens Fora de Estoque
Distribuidores
Potência
Rede
Corrente Nominal
1.2 A
2
1.8 A
1
1.9 A
2
2.4 A
2
2.6 A
1
3.3 A
3
3.5 A
3.7 A
4 A
1
4.1 A
2
4.7 A
4.8 A
5.6 A
3
6.7 A
6.9 A
7.2 A
1
7.3 A
2
7.5 A
7.8 A
8.8 A
2
9.4 A
1
9.8 A
12.2 A
12.5 A
2
12.6 A
1
13.3 A
15.6 A
2
17 A
1
17.6 A
23.1 A
1
24.4 A
25 A
1
31 A
1
32 A
1
38 A
2
44 A
1
45 A
1
46.2 A
50 A
1
Grau de Proteção
Procurar por