Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
Linha de Produto
ACS880
Modelo
ACS880-01-361A-5+D150+N5050
Potência(kW)
270CV/200kW
Tensão Nominal
380/440V
Range Tensão de trabalho
380-500V
Corrente nominal
361A
Frequência
60 Hz
Grau de Proteção
IP21
IHM
Incorporado
Carcaça
R9
Controle
DTC (Controle de Torque Direto)
Rede Incorporada
Modbus RTU
Rede Opcional
DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras