-
Inversor de Frequência Trifásico
215CV/160kW 380/440V 260A
ACS880-01-260A-5+D150+N50503bbr0000090446dn......Inversor de Frequência Trifásico
75CV/55kW 380/440V 96A
ACS880-01-096A-5+D150+N50503bbr0000090441dn......Não há mais produtosNão há mais produtosIncluir itens Fora de EstoquePotência1CV/0.75kW1.5CV/1.1kW2CV/1.5kW3CV/2.2kW4CV/3kW5CV/4kW7.5CV/5.5kW10CV/7.5kW15CV/11kW20CV/15kW25CV/18.5kW30CV/22kW40CV/30kW50CV/37kW60CV/45kW75CV/55kW 3100CV/75kW125CV/90kW150CV/110kW175CV/132kW 1215CV/160kW 3270CV/200kW340CV/250kW425CV/315kW480CV/355kW540CV/400kW610CV/450kW680CV/500kW760CV/560kW850CV/630kW960CV/710kWLinha de ProdutoRedeTensão NominalCorrente Nominal2.1 A 23 A 23.4 A 24.6 A 14.8 A 25.2 A 26.6 A 17.5 A 17.6 A 210.6 A 111 A 227 A 231 A 134 A 235 A 140 A 242 A 146 A 149 A 152 A 261 A 265 A 375 A 177 A 384 A 187 A 196 A 398 A 1115 A 1119 A 1124 A 3142 A 1145 A 1156 A 3170 A 1174 A 1180 A 3206 A 1210 A 1240 A 3260 A 3271 A 1274 A 1330 A 1361 A 3370 A 1414 A 3460 A 3470 A 1503 A 3522 A 1583 A 3590 A 1635 A 3650 A 1715 A 3721 A 1820 A 3880 A 3IHMProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.