Limpar todos
Limpar todos
Incluir itens Fora de Estoque
Categorias

2 produtos

2 produtos

Para Processos

2 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Inversor de Frequência Trifásico 250kW 690V 271A - ACS880-01-271A-7
    3bbr0000115111
    R$131.909,14
    6x R$ 21984,86 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
     Linha de Produto  ACS880
     Modelo  ACS880-01-271A-7
     Potência (kW)  250 kW
     Tensão Nominal  690 V
     Range Tensão de trabalho  525-690V
     Corrente nominal  271 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP21
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R9
     Controle  DTC (Controle de Torque Direto)
     Rede Incorporada  Modbus RTU
     Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
     Reator de Entrada  Incorporado
     Safe Torque Off SIL3  Incorporado
     Entradas Digitais  6
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  2
     Saídas Analogícas  2
     Saída a Relé  3
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  955 x 380 x 413 mm
     Peso  95 kg
    Saiba Mais
  2. Inversor de Frequência Trifásico 132kW 690V 142A - ACS880-01-142A-7
    3bbr0000115108
    R$104.159,02
    6x R$ 17359,84 sem juros
     Tipo  Inversor de frequência
     Rede  Trifásico
     Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
     Linha de Produto  ACS880
     Modelo  ACS880-01-142A-7
     Potência (kW)  132 kW
     Tensão Nominal  690 V
     Range Tensão de trabalho  525-690V
     Corrente nominal  142 A
     Frequência  60 Hz
     Grau de Proteção  IP21
     IHM  Incorporado
     Carcaça  R8
     Controle  DTC (Controle de Torque Direto)
     Rede Incorporada  Modbus RTU
     Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
     Reator de Entrada  Incorporado
     Safe Torque Off SIL3  Incorporado
     Entradas Digitais  6
     Entradas Analógicas  2
     Saídas Digitais  2
     Saídas Analogícas  2
     Saída a Relé  3
     Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  963 x 300 x 386 mm
     Peso  68 kg
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.