Incluir itens Fora de Estoque
Distribuidores
Potência
1CV/0.75kW
1.5CV/1.1kW
2CV/1.5kW
3CV/2.2kW
4CV/3kW
5CV/4kW
7.5CV/5.5kW
10CV/7.5kW
15CV/11kW
20CV/15kW
25CV/18.5kW
30CV/22kW
40CV/30kW
50CV/37kW
60CV/45kW
75CV/55kW
100CV/75kW
125CV/90kW
150CV/110kW
175CV/132kW
215CV/160kW
270CV/200kW
1
340CV/250kW
425CV/315kW
480CV/355kW
540CV/400kW
610CV/450kW
680CV/500kW
760CV/560kW
1
850CV/630kW
960CV/710kW
Linha de Produto
Rede
Corrente Nominal
2.1 A
2
3 A
2
3.4 A
2
4.6 A
1
4.8 A
2
5.2 A
2
6.6 A
1
7.5 A
1
7.6 A
2
10.6 A
1
11 A
2
27 A
2
31 A
1
34 A
2
35 A
1
40 A
2
42 A
1
46 A
1
49 A
1
52 A
2
61 A
2
65 A
3
75 A
1
77 A
3
84 A
1
87 A
1
96 A
3
98 A
1
115 A
1
119 A
1
124 A
3
142 A
1
145 A
1
156 A
3
170 A
1
174 A
1
180 A
3
206 A
1
210 A
1
240 A
3
260 A
3
271 A
1
274 A
1
330 A
1
361 A
3
370 A
1
414 A
3
460 A
3
470 A
1
503 A
3
522 A
1
583 A
3
590 A
1
635 A
3
650 A
1
715 A
3
721 A
1
820 A
3
880 A
3
IHM
Procurar por