-
Inversor de Frequência Trifásico
100CV/75kW 380/440V 145A
ACS580-01-145A-4+B0563aua0000083579......Inversor de Frequência Trifásico
1,5CV/1,1kW 380/440V 3,4A
ACS580-01-03A4-4+B0563axd50000038965......Inversor de Frequência Trifásico
1,5CV/1,1kW 380/440V 3,4A
ACS580-01-03A4-43bbr50000038938p01......Não há mais produtosNão há mais produtosIncluir itens Fora de EstoqueDistribuidoresPotência1CV/0.75kW1.5CV/1.1kW 22CV/1.5kW3CV/2.2kW4CV/3kW5CV/4kW7.5CV/5.5kW10CV/7.5kW15CV/11kW20CV/15kW 225CV/18.5kW30CV/22kW40CV/30kW50CV/37kW60CV/45kW75CV/55kW100CV/75kW 2125CV/90kW150CV/110kW175CV/132kW215CV/160kW270CV/200kW340CV/250kW425CV/315kW480CV/355kW540CV/400kW610CV/450kW680CV/500kWLinha de ProdutoRedeTensão NominalCorrente NominalIHMProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.