8 Polos - Motores Elétricos
-
Motor Elétrico Trifásico
50CV/37kW
8 Polos
mte25437w0aaaa0001
Fora de Estoque
Tipo | Motor elétrico de indução trifásico |
Norma | ABNT NBR 17094 |
Linha de Produto | M3BP |
Classe de Eficiência | IR3 |
Potência | 50CV / 37kW |
Número de Polos | 8 Polos |
Rotação Nominal | 890 rpm |
Carcaça | 250SM |
Forma Construtiva | B3T |
Tensão Nominal | 220/380/440V |
Frequência | 60 Hz |
Corrente Nominal | 144/83/72 A |
Classe de Isolação | F |
Grau de Proteção | IP55 |
Placa de Bornes | Sim, na caixa de ligação |
Termistor PTC no Enrolamento | Sim, 3 em série 150°C |
Lubrificação | Relubrificação por pino graxeiro |
Plano de Pintura | C3M conforme ISO/EN 12944-2 |
Cor | Azul Munsell 8B 4.5/3.25 |
Material da Carcaça | Ferro Fundido |
Material do Ventilador | Prolipropileno reforçado com fibra de vidro |
Material da Tampa Defletora | Chapa de aço |
Material do Enrolamento | Cobre |
Material da Gaiola do Rotor | Alumínio |
Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos) | 4 x 90° |
Dimensões do Produto (C x L x A) em mm | 884 x 508 x 626 mm |
Peso | 467 kg |
Garantia | 3 anos |