Limpar todos
Limpar todos

14 produtos

14 produtos

Motores Elétricos

14 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Motor Elétrico Trifásico 40CV 2 Polos
    mte20130w0aaaa0001
    R$14.756,91
    6x R$ 2459,49 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  40CV / 30kW
     Número de Polos  2 Polos
     Rotação Nominal  3563 rpm
     Carcaça  200ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  97/56/48 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  821 x 413 x 528 mm
     Peso  283 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  2. Motor Elétrico Trifásico 50CV 2 Polos
    mte20137w0aaaa0001
    R$15.576,02
    6x R$ 2596,00 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  50CV / 37kW
     Número de Polos  2 Polos
     Rotação Nominal  3566 rpm
     Carcaça  200ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  119/69/60 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  821 x 413 x 528 mm
     Peso  298 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  3. Motor Elétrico Trifásico 1CV 2 Polos
    mte0710w75aaaa0001
    R$1.142,13
    6x R$ 190,36 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  1CV / 0,75kW
     Número de Polos  2 Polos
     Rotação Nominal  3410 rpm
     Carcaça  71M
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  3,1/2,7/1,6 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  264 x 139 x 178 mm
     Peso  11 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  4. Motor Elétrico Trifásico 0,75CV 2 Polos
    mte0710w55aaaa0001
    R$913,71
    6x R$ 152,29 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  0,75CV / 0,55kW
     Número de Polos  2 Polos
     Rotação Nominal  3395 rpm
     Carcaça  71M
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  2,2/1,3/1,1 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  264 x 139 x 178 mm
     Peso  11 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  5. Motor Elétrico Trifásico 20CV 8 Polos
    mte20418w5aaaa0001
    R$15.080,04
    6x R$ 2513,34 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  20CV / 15kW
     Número de Polos  8 Polos
     Rotação Nominal  889 rpm
     Carcaça  200ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  72/41/36 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  821 x 413 x 528 mm
     Peso  234 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  6. Motor Elétrico Trifásico 25CV 8 Polos
    mte22422w0aaaa0001
    R$23.678,47
    6x R$ 3946,41 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  25CV / 18,5kW
     Número de Polos  8 Polos
     Rotação Nominal  888 rpm
     Carcaça  200ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  75/43/37 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  821 x 413 x 528 mm
     Peso  318 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  7. Motor Elétrico Trifásico 30CV 6 Polos
    mte20322w0aaaa0001
    R$15.969,70
    6x R$ 2661,62 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  30CV / 22kW
     Número de Polos  6 Polos
     Rotação Nominal  1190 rpm
     Carcaça  200ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  76/44/38 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  821 x 413 x 528 mm
     Peso  318 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  8. Motor Elétrico Trifásico 0,25CV 6 Polos
    mte0730w18aaaa0001
    R$1.003,66
    6x R$ 167,28 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  0,25CV / 0,18kW
     Número de Polos  6 Polos
     Rotação Nominal  1113 rpm
     Carcaça  71M
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  1/0,6/0,5 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  264 x 139 x 178 mm
     Peso  10 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  9. Motor Elétrico Trifásico 0,33CV 6 Polos
    mte0730w25aaaa0001
    R$1.041,58
    6x R$ 173,60 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  0,33CV / 0,25kW
     Número de Polos  6 Polos
     Rotação Nominal  1121 rpm
     Carcaça  71M
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  1,4/0,8/0,7 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  264 x 139 x 178 mm
     Peso  12 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  10. Motor Elétrico Trifásico 40CV 6 Polos
    mte20330w0aaaa0001
    R$21.503,23
    6x R$ 3583,87 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  40CV / 30kW
     Número de Polos  6 Polos
     Rotação Nominal  1190 rpm
     Carcaça  200ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  105/61/52 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  821 x 413 x 528 mm
     Peso  318 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  11. Motor Elétrico Trifásico 0,75CV 4 Polos
    mte0720w55aaaa0001
    R$934,44
    6x R$ 155,74 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  0,75CV / 0,55kW
     Número de Polos  4 Polos
     Rotação Nominal  1731 rpm
     Carcaça  71ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  2,5/1,5/1,3 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  294 x 139 x 178 mm
     Peso  15 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  12. Motor Elétrico Trifásico 40CV 4 Polos
    mte20230w0aaaa0001
    R$13.614,26
    6x R$ 2269,04 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  40CV / 30kW
     Número de Polos  4 Polos
     Rotação Nominal  1781 rpm
     Carcaça  200ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  100/58/50 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  821 x 413 x 528 mm
     Peso  291 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.