Limpar todos
Limpar todos

2 produtos

2 produtos

Motores Elétricos

2 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Motor Elétrico Trifásico
    1CV/0,75kW
    2 Polos
    mte0710w75aaaa0001
    R$1.050,76
    6x R$ 175,13 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  1CV / 0,75kW
     Número de Polos  2 Polos
     Rotação Nominal  3410 rpm
     Carcaça  71M
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  3,1/2,7/1,6 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  264 x 139 x 178 mm
     Peso  11 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  2. Motor Elétrico Trifásico
    0,75CV/0,55kW
    2 Polos
    mte0710w55aaaa0001
    R$840,61
    6x R$ 140,10 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  0,75CV / 0,55kW
     Número de Polos  2 Polos
     Rotação Nominal  3395 rpm
     Carcaça  71M
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  2,2/1,3/1,1 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  264 x 139 x 178 mm
     Peso  11 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.