-
Chave de emergência por cabo IP69K aço inox, 100 metros, LineStrong3LZ, LineStrong, ABB2tla050206r0322R$4.402,366x R$ 733,73 sem jurosA LineStrong é uma linha de chaves de emergência com atuação por cabos, utilizadas para facilitar o acesso a operação de parada de emergência ao longo de máquinas e esteiras transportadoras. Disponível em vários modelos com comprimentos de cabos e materiais difernetes inclusive a prova de explosão. Saiba MaisChave de emergência por cabo IP69K aço inox, 100 metros, LineStrong3RZ, LineStrong, ABB2tla050208r0322R$4.402,366x R$ 733,73 sem jurosA LineStrong é uma linha de chaves de emergência com atuação por cabos, utilizadas para facilitar o acesso a operação de parada de emergência ao longo de máquinas e esteiras transportadoras. Disponível em vários modelos com comprimentos de cabos e materiais difernetes inclusive a prova de explosão. Saiba MaisRelé de segurança, 3NA + 1NF, SSR10, 24 VDC, Linha SENTRY, ABB2tla010050r0000R$457,336x R$ 76,22 sem jurosOs relés de segurança SENTRY são extremamente eficazes e de fácil instalação, desenvolvidos para as aplicações de segurança mais comuns. Saídas expansíveis de forma simples e modelos com funções de temporização precisas. Os relés de segurança SENTRY são utilizados nas mais variadas aplicações básicas ou avançadas onde é necessário monitorar os equipamentos de segurança de acordo com as normas aplicáveis. Saiba MaisRelé de segurança, 2 NA + 2NF retardavel, SSR42, 24 VDC, Linha SENTRY, ABB2tla010053r0400R$1.028,756x R$ 171,46 sem jurosOs relés de segurança SENTRY são extremamente eficazes e de fácil instalação, desenvolvidos para as aplicações de segurança mais comuns. Saídas expansíveis de forma simples e modelos com funções de temporização precisas. Os relés de segurança SENTRY são utilizados nas mais variadas aplicações básicas ou avançadas onde é necessário monitorar os equipamentos de segurança de acordo com as normas aplicáveis. Saiba MaisRelé de segurança, 3NA + 1NF, SSR10M, 85-265 VAC / 120-375 VDC, Linha SENTRY, ABB2tla010050r0100R$580,826x R$ 96,80 sem jurosOs relés de segurança SENTRY são extremamente eficazes e de fácil instalação, desenvolvidos para as aplicações de segurança mais comuns. Saídas expansíveis de forma simples e modelos com funções de temporização precisas. Os relés de segurança SENTRY são utilizados nas mais variadas aplicações básicas ou avançadas onde é necessário monitorar os equipamentos de segurança de acordo com as normas aplicáveis. Saiba MaisRelé de segurança, 3NA + 1NF, SSR20, 24 VDC, Linha SENTRY, ABB2tla010051r0000R$503,086x R$ 83,85 sem jurosOs relés de segurança SENTRY são extremamente eficazes e de fácil instalação, desenvolvidos para as aplicações de segurança mais comuns. Saídas expansíveis de forma simples e modelos com funções de temporização precisas. Os relés de segurança SENTRY são utilizados nas mais variadas aplicações básicas ou avançadas onde é necessário monitorar os equipamentos de segurança de acordo com as normas aplicáveis. Saiba MaisRelé de segurança, 3NA + 1NF, BSR10, 24 VDC, Linha SENTRY, ABB2tla010040r0000R$447,836x R$ 74,64 sem jurosOs relés de segurança SENTRY são extremamente eficazes e de fácil instalação, desenvolvidos para as aplicações de segurança mais comuns. Saídas expansíveis de forma simples e modelos com funções de temporização precisas. Os relés de segurança SENTRY são utilizados nas mais variadas aplicações básicas ou avançadas onde é necessário monitorar os equipamentos de segurança de acordo com as normas aplicáveis. Saiba MaisRelé de segurança, 3NA + 1NF, TSR20, 24 VDC, Linha SENTRY, ABB2tla010061r0000R$548,606x R$ 91,43 sem jurosOs relés de segurança SENTRY são extremamente eficazes e de fácil instalação, desenvolvidos para as aplicações de segurança mais comuns. Saídas expansíveis de forma simples e modelos com funções de temporização precisas. Os relés de segurança SENTRY são utilizados nas mais variadas aplicações básicas ou avançadas onde é necessário monitorar os equipamentos de segurança de acordo com as normas aplicáveis. Saiba MaisConversor,Tina 2B,Linha TINA,ABB2tla020054r1100R$344,236x R$ 57,37 sem jurosAtravés dos conversores TINA conecte qualquer dispositivo de segurança convencional com contato mecânico e transforme o sinal e dinâmico (DYNlink) para integração ao Módulo de segurança VITAL ou CLP de segurança PLUTO – Categoria 4 EN954-1/EN ISO 13849-1 Saiba MaisConversor,Tina 3A,Linha TINA,ABB2tla020054r0200R$420,736x R$ 70,12 sem jurosAtravés dos conversores TINA conecte qualquer dispositivo de segurança convencional com contato mecânico e transforme o sinal e dinâmico (DYNlink) para integração ao Módulo de segurança VITAL ou CLP de segurança PLUTO – Categoria 4 EN954-1/EN ISO 13849-1 Saiba MaisCLP de segurança, 14 entradas, Pluto B22, 24 VDC, Linha PLUTO, ABB2tla020070r4800R$6.153,136x R$ 1025,52 sem jurosA linha PLUTO é composta por CLPs de segurança extremamente poderoso e versáteis que podem ser utilizados nas mais diversas aplicações de segurança. Os CLPs podem controlar os mais variados dispositivos de segurança do mercado e também contam com a tecnologia patenteada ABB de sinais dinâmicos (DYNlink). A programação é feita facilmente através do software PLUTO Manager. Com uma vasta gama de gateways de comunicação é possível conectar a linha PLUTO a outras redes além de permitir o monitoramento remoto do sistema de segurança. Saiba MaisCLP de segurança, 8 entradas + 2NA a relé, 2 transistor, Pluto S20 v2, 24 VDC, Linha PLUTO, ABB2tla020070r4700R$6.153,136x R$ 1025,52 sem jurosA linha PLUTO é composta por CLPs de segurança extremamente poderoso e versáteis que podem ser utilizados nas mais diversas aplicações de segurança. Os CLPs podem controlar os mais variados dispositivos de segurança do mercado e também contam com a tecnologia patenteada ABB de sinais dinâmicos (DYNlink). A programação é feita facilmente através do software PLUTO Manager. Com uma vasta gama de gateways de comunicação é possível conectar a linha PLUTO a outras redes além de permitir o monitoramento remoto do sistema de segurança. Saiba Mais