-
CLP de segurança, 14 entradas, Pluto B22, 24 VDC, Linha PLUTO, ABB2tla020070r4800R$6.153,136x R$ 1025,52 sem jurosA linha PLUTO é composta por CLPs de segurança extremamente poderoso e versáteis que podem ser utilizados nas mais diversas aplicações de segurança. Os CLPs podem controlar os mais variados dispositivos de segurança do mercado e também contam com a tecnologia patenteada ABB de sinais dinâmicos (DYNlink). A programação é feita facilmente através do software PLUTO Manager. Com uma vasta gama de gateways de comunicação é possível conectar a linha PLUTO a outras redes além de permitir o monitoramento remoto do sistema de segurança. Saiba MaisCLP de segurança, 8 entradas + 2NA a relé, 2 transistor, Pluto S20 v2, 24 VDC, Linha PLUTO, ABB2tla020070r4700R$6.153,136x R$ 1025,52 sem jurosA linha PLUTO é composta por CLPs de segurança extremamente poderoso e versáteis que podem ser utilizados nas mais diversas aplicações de segurança. Os CLPs podem controlar os mais variados dispositivos de segurança do mercado e também contam com a tecnologia patenteada ABB de sinais dinâmicos (DYNlink). A programação é feita facilmente através do software PLUTO Manager. Com uma vasta gama de gateways de comunicação é possível conectar a linha PLUTO a outras redes além de permitir o monitoramento remoto do sistema de segurança. Saiba MaisCabo de programação USB, Pluto USB, Pluto, ABB2tla020070r5800R$362,486x R$ 60,41 sem jurosA linha PLUTO é composta por CLPs de segurança extremamente poderoso e versáteis que podem ser utilizados nas mais diversas aplicações de segurança. Os CLPs podem controlar os mais variados dispositivos de segurança do mercado e também contam com a tecnologia patenteada ABB de sinais dinâmicos (DYNlink). A programação é feita facilmente através do software PLUTO Manager. Com uma vasta gama de gateways de comunicação é possível conectar a linha PLUTO a outras redes além de permitir o monitoramento remoto do sistema de segurança. Saiba Mais