10 produtos

10 produtos

Dispositivos de Acionamento

10 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Botão reset com LED, DYNlink, M12 8 polos, Smile 12 RG, Smile, ABB
    2tla030053r2700
    R$1.091,92
    6x R$ 181,99 sem juros
    A Smile é uma linha de botões de parada de emergência de tamanho reduzido e de fácil instalação. Disponível com conector M12 ou cabo tem LED integrado para fácil identificação do status. Saiba Mais
  2. Botão de comando esférico, 1NA+1NF, cabo 0,2 metros, JSTD1-B, Safeball™, ABB
    2tla020007r3100
    R$1.265,51
    6x R$ 210,92 sem juros
    O Safeball™ é um dispositivo de segurança ergonomico para o controle de máquinas, usualmente utilizados em 2 unidades para o controle com 2 mãos, pois a espera contém dois botões internos que para que a máquina seja ativada devem ser pressionados simultaneamente, minimizando os riscos de acidentes. Saiba Mais
  3. Botão reset com LED, DYNlink, M12 5 polos, Smile 12 RF, Smile, ABB
    2tla030053r2600
    R$1.091,92
    6x R$ 181,99 sem juros
    A Smile é uma linha de botões de parada de emergência de tamanho reduzido e de fácil instalação. Disponível com conector M12 ou cabo tem LED integrado para fácil identificação do status. Saiba Mais
  4. Botão de emergência com LED, DYNlink, borne, INCA 1 Tina, INCA, ABB
    2tla030054r0000
    R$1.191,32
    6x R$ 198,55 sem juros
    O INCA é uma linha de botão de parada de emergênia para montagem em porta de painel, com furação padrão de diâmentro de 22,5mm. Conta com LED integrado para fácil identificação do status. Saiba Mais
  5. Dispositivo de segurança, 3 posições homem-morto, IP65 com prensa cabo, JSHD4-1-AA, JSHD4, ABB
    2tla019995r0000
    R$3.109,20
    6x R$ 518,20 sem juros
    A linha JSHD4 é composta dos dispositivos de 3 posições utilizados para limitar os movimentos das máquinas durante o acesso a áreas perigosas através dos botões que tem função especifica para essa aplicação. Disponível em diversos tipos de conectores para maior flexibilidade em aplicações. Saiba Mais
  6. Botão de emergência com LED, Statusbus, M12 macho, Smile 11 EC Tina, Smile, ABB
    2tla030050r0900
    R$1.372,79
    6x R$ 228,80 sem juros
    A Smile é uma linha de botões de parada de emergência de tamanho reduzido e de fácil instalação. Disponível com conector M12 ou cabo tem LED integrado para fácil identificação do status. Saiba Mais
  7. Botão de emergência com LED, 2NF, cabo 1 metro, Smile 10 EA, Smile, ABB
    2tla030051r0400
    R$1.094,51
    6x R$ 182,42 sem juros
    A Smile é uma linha de botões de parada de emergência de tamanho reduzido e de fácil instalação. Disponível com conector M12 ou cabo tem LED integrado para fácil identificação do status. Saiba Mais
  8. Botão reset com LED, 1NA, M12 macho, Smile 11 RB, Smile, ABB
    2tla030053r0100
    R$982,73
    6x R$ 163,79 sem juros
    A Smile é uma linha de botões de parada de emergência de tamanho reduzido e de fácil instalação. Disponível com conector M12 ou cabo tem LED integrado para fácil identificação do status. Saiba Mais
  9. Botão de emergência com LED, 2NF, borne, INCA 1, INCA, ABB
    2tla030054r0100
    R$1.063,92
    6x R$ 177,32 sem juros
    O INCA é uma linha de botão de parada de emergênia para montagem em porta de painel, com furação padrão de diâmentro de 22,5mm. Conta com LED integrado para fácil identificação do status. Saiba Mais
  10. Botão de emergência com LED, DYNlink, M12 macho, Smile 11 EA Tina, Smile, ABB
    2tla030050r0000
    R$1.118,54
    6x R$ 186,42 sem juros
    A Smile é uma linha de botões de parada de emergência de tamanho reduzido e de fácil instalação. Disponível com conector M12 ou cabo tem LED integrado para fácil identificação do status. Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.