-
Dispositivo de segurança, 3 posições homem-morto, IP65 M12-5, JSHD4-1-AC, JSHD4, ABB2tla019995r0100R$ 3.910,376x R$ 651,73 sem jurosA linha JSHD4 é composta dos dispositivos de 3 posições utilizados para limitar os movimentos das máquinas durante o acesso a áreas perigosas através dos botões que tem função especifica para essa aplicação. Disponível em diversos tipos de conectores para maior flexibilidade em aplicações. Saiba MaisBotão de emergência com LED, 2NF, cabo 1 metro, Smile 10 EA, Smile, ABB2tla030051r0400R$ 1.253,216x R$ 208,87 sem jurosA Smile é uma linha de botões de parada de emergência de tamanho reduzido e de fácil instalação. Disponível com conector M12 ou cabo tem LED integrado para fácil identificação do status. Saiba MaisBotão de comando esférico, 1NA+1NF, cabo 0,2 metros, JSTD1-B, Safeball™, ABB2tla020007r3100R$ 1.310,056x R$ 218,34 sem jurosO Safeball™ é um dispositivo de segurança ergonomico para o controle de máquinas, usualmente utilizados em 2 unidades para o controle com 2 mãos, pois a espera contém dois botões internos que para que a máquina seja ativada devem ser pressionados simultaneamente, minimizando os riscos de acidentes. Saiba MaisBotão de emergência com LED, DYNlink, borne, INCA 1 Tina, INCA, ABB2tla030054r0000R$ 1.233,346x R$ 205,56 sem jurosO INCA é uma linha de botão de parada de emergênia para montagem em porta de painel, com furação padrão de diâmentro de 22,5mm. Conta com LED integrado para fácil identificação do status. Saiba MaisBotão de emergência com LED, DYNlink, M12 macho, Smile 11 EA Tina, Smile, ABB2tla030050r0000R$ 1.157,966x R$ 192,99 sem jurosA Smile é uma linha de botões de parada de emergência de tamanho reduzido e de fácil instalação. Disponível com conector M12 ou cabo tem LED integrado para fácil identificação do status. Saiba MaisBotão de emergência com LED, 2NF, M12 macho, Smile 11 EA, Smile, ABB2tla030051r0000R$ 1.024,606x R$ 170,77 sem jurosA Smile é uma linha de botões de parada de emergência de tamanho reduzido e de fácil instalação. Disponível com conector M12 ou cabo tem LED integrado para fácil identificação do status. Saiba MaisBotão de emergência com LED, DYNlink, cabo 1 metro, Smile 10 EA Tina, Smile, ABB2tla030050r0400Fora de EstoqueA Smile é uma linha de botões de parada de emergência de tamanho reduzido e de fácil instalação. Disponível com conector M12 ou cabo tem LED integrado para fácil identificação do status. Saiba MaisCabo espiral para conector padrão chave, 3,2 metros, HK32S4, JSHD4, ABB2tla020003r5200Fora de EstoqueA linha JSHD4 é composta dos dispositivos de 3 posições utilizados para limitar os movimentos das máquinas durante o acesso a áreas perigosas através dos botões que tem função especifica para essa aplicação. Disponível em diversos tipos de conectores para maior flexibilidade em aplicações. Saiba MaisCabo para conector padrão chave, 5 metros, HK5, JSHD4, ABB2tla020003r4700Fora de EstoqueA linha JSHD4 é composta dos dispositivos de 3 posições utilizados para limitar os movimentos das máquinas durante o acesso a áreas perigosas através dos botões que tem função especifica para essa aplicação. Disponível em diversos tipos de conectores para maior flexibilidade em aplicações. Saiba MaisCapa protetora para dispositivo de 3 posições, JSHD4 Capa, JSHD4, ABB2tla020200r4600Fora de EstoqueA linha JSHD4 é composta dos dispositivos de 3 posições utilizados para limitar os movimentos das máquinas durante o acesso a áreas perigosas através dos botões que tem função especifica para essa aplicação. Disponível em diversos tipos de conectores para maior flexibilidade em aplicações. Saiba MaisBotão reset com LED, DYNlink, M12 8 polos, Smile 12 RG, Smile, ABB2tla030053r2700Fora de EstoqueA Smile é uma linha de botões de parada de emergência de tamanho reduzido e de fácil instalação. Disponível com conector M12 ou cabo tem LED integrado para fácil identificação do status. Saiba MaisDispositivo de segurança com LED, 3 posições homem-morto, IP65 conector padrão, JSHD4-4-AB, JSHD4, ABB2tla019995r2400Fora de EstoqueA linha JSHD4 é composta dos dispositivos de 3 posições utilizados para limitar os movimentos das máquinas durante o acesso a áreas perigosas através dos botões que tem função especifica para essa aplicação. Disponível em diversos tipos de conectores para maior flexibilidade em aplicações. Saiba Mais
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.