Incluir itens Fora de Estoque

31 produtos

31 produtos

Acessórios para Relés Inteligentes

31 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Terminais de comunicação da base SMK3.0, SMK3-X1.10, Linha UMC 100.3, ABB
    1saj929620r0001
    R$1.528,96
    6x R$ 254,83 sem juros
    O UMC100.3 fornece uma ampla proteção para o motor. Ele garante que o motor esteja protegido em todos os momentos, mesmo se o sistema de controle ou rede de comunicação falhar. Um amplo sistema de diagnóstico facilita a localização de falha e a retificação no caso de uma falha, a fim de ajudar a manter o sistema em operação e reduzir os tempos de paradas. Um dispositivo UMC100.3 básico já atende às exigências da maioria das aplicações. Todas as funções de controle exigidas no campo são integradas e simples de configurar. As funções específicas de controle da aplicação podem ser realizadas com o software de parametrização. O relé inteligente UMC100.3 pode facilmente ser expandido por diferentes tipos de módulos de expansão que fornecem mais entradas / saídas, medição analógica e medição de temperatura. Além disso, o UMC100.3 pode ser expandido para medir as três tensões de fase do motor, possibilitando funções como subtensão / sobretensão, sobcarga, fator de potência, bem como medição de potência e energia. Saiba Mais
  2. Borne para conexão terminais X1/X4 dos módulos MTQ22 e PNQ22, ETHTB-FBP.50, linha UMC 100.3, ABB
    1saj929200r0002
    R$196,94
    6x R$ 32,82 sem juros
    O UMC100.3 fornece uma ampla proteção para o motor. Ele garante que o motor esteja protegido em todos os momentos, mesmo se o sistema de controle ou rede de comunicação falhar. Um amplo sistema de diagnóstico facilita a localização de falha e a retificação no caso de uma falha, a fim de ajudar a manter o sistema em operação e reduzir os tempos de paradas. Um dispositivo UMC100.3 básico já atende às exigências da maioria das aplicações. Todas as funções de controle exigidas no campo são integradas e simples de configurar. As funções específicas de controle da aplicação podem ser realizadas com o software de parametrização. O relé inteligente UMC100.3 pode facilmente ser expandido por diferentes tipos de módulos de expansão que fornecem mais entradas / saídas, medição analógica e medição de temperatura. Além disso, o UMC100.3 pode ser expandido para medir as três tensões de fase do motor, possibilitando funções como subtensão / sobretensão, sobcarga, fator de potência, bem como medição de potência e energia. Saiba Mais
  3. Módulo para leitura de tensão em todos os tipos de rede, VI155-FBP.0, Linha UMC 100.3, ABB
    1saj655000r0100
    R$4.022,31
    6x R$ 670,39 sem juros
    O UMC100.3 fornece uma ampla proteção para o motor. Ele garante que o motor esteja protegido em todos os momentos, mesmo se o sistema de controle ou rede de comunicação falhar. Um amplo sistema de diagnóstico facilita a localização de falha e a retificação no caso de uma falha, a fim de ajudar a manter o sistema em operação e reduzir os tempos de paradas. Um dispositivo UMC100.3 básico já atende às exigências da maioria das aplicações. Todas as funções de controle exigidas no campo são integradas e simples de configurar. As funções específicas de controle da aplicação podem ser realizadas com o software de parametrização. O relé inteligente UMC100.3 pode facilmente ser expandido por diferentes tipos de módulos de expansão que fornecem mais entradas / saídas, medição analógica e medição de temperatura. Além disso, o UMC100.3 pode ser expandido para medir as três tensões de fase do motor, possibilitando funções como subtensão / sobretensão, sobcarga, fator de potência, bem como medição de potência e energia. Saiba Mais
  4. Módulo de Comunicação Profinet, para até 04 dispositivos, PNQ22-FBP.0, linha UMC 100.3, ABB
    1saj261000r0100
    R$10.992,91
    6x R$ 1832,15 sem juros
    O UMC100.3 fornece uma ampla proteção para o motor. Ele garante que o motor esteja protegido em todos os momentos, mesmo se o sistema de controle ou rede de comunicação falhar. Um amplo sistema de diagnóstico facilita a localização de falha e a retificação no caso de uma falha, a fim de ajudar a manter o sistema em operação e reduzir os tempos de paradas. Um dispositivo UMC100.3 básico já atende às exigências da maioria das aplicações. Todas as funções de controle exigidas no campo são integradas e simples de configurar. As funções específicas de controle da aplicação podem ser realizadas com o software de parametrização. O relé inteligente UMC100.3 pode facilmente ser expandido por diferentes tipos de módulos de expansão que fornecem mais entradas / saídas, medição analógica e medição de temperatura. Além disso, o UMC100.3 pode ser expandido para medir as três tensões de fase do motor, possibilitando funções como subtensão / sobretensão, sobcarga, fator de potência, bem como medição de potência e energia. Saiba Mais
  5. Cabo de conexão ETH-X1/X4, Ponta Livre, CDP18-FBP.150, Linha UMC 100.3, ABB
    1saj929180r0015
    R$600,47
    6x R$ 100,08 sem juros
    O UMC100.3 fornece uma ampla proteção para o motor. Ele garante que o motor esteja protegido em todos os momentos, mesmo se o sistema de controle ou rede de comunicação falhar. Um amplo sistema de diagnóstico facilita a localização de falha e a retificação no caso de uma falha, a fim de ajudar a manter o sistema em operação e reduzir os tempos de paradas. Um dispositivo UMC100.3 básico já atende às exigências da maioria das aplicações. Todas as funções de controle exigidas no campo são integradas e simples de configurar. As funções específicas de controle da aplicação podem ser realizadas com o software de parametrização. O relé inteligente UMC100.3 pode facilmente ser expandido por diferentes tipos de módulos de expansão que fornecem mais entradas / saídas, medição analógica e medição de temperatura. Além disso, o UMC100.3 pode ser expandido para medir as três tensões de fase do motor, possibilitando funções como subtensão / sobretensão, sobcarga, fator de potência, bem como medição de potência e energia. Saiba Mais
  6. Base para conexão remota dos módulos de comunicação, SMK3.0, Linha UMC 100.3, ABB
    1saj929600r0001
    R$765,07
    6x R$ 127,51 sem juros
    O UMC100.3 fornece uma ampla proteção para o motor. Ele garante que o motor esteja protegido em todos os momentos, mesmo se o sistema de controle ou rede de comunicação falhar. Um amplo sistema de diagnóstico facilita a localização de falha e a retificação no caso de uma falha, a fim de ajudar a manter o sistema em operação e reduzir os tempos de paradas. Um dispositivo UMC100.3 básico já atende às exigências da maioria das aplicações. Todas as funções de controle exigidas no campo são integradas e simples de configurar. As funções específicas de controle da aplicação podem ser realizadas com o software de parametrização. O relé inteligente UMC100.3 pode facilmente ser expandido por diferentes tipos de módulos de expansão que fornecem mais entradas / saídas, medição analógica e medição de temperatura. Além disso, o UMC100.3 pode ser expandido para medir as três tensões de fase do motor, possibilitando funções como subtensão / sobretensão, sobcarga, fator de potência, bem como medição de potência e energia. Saiba Mais
  7. Transformador de corrente, trifásico, para uso especifico com UMC100.3, faixa de medição 60 até 185A, CT4L185R/4, Linha UMC 100.3, ABB
    1saj929500r0185
    R$5.369,95
    6x R$ 894,99 sem juros
    O UMC100.3 fornece uma ampla proteção para o motor. Ele garante que o motor esteja protegido em todos os momentos, mesmo se o sistema de controle ou rede de comunicação falhar. Um amplo sistema de diagnóstico facilita a localização de falha e a retificação no caso de uma falha, a fim de ajudar a manter o sistema em operação e reduzir os tempos de paradas. Um dispositivo UMC100.3 básico já atende às exigências da maioria das aplicações. Todas as funções de controle exigidas no campo são integradas e simples de configurar. As funções específicas de controle da aplicação podem ser realizadas com o software de parametrização. O relé inteligente UMC100.3 pode facilmente ser expandido por diferentes tipos de módulos de expansão que fornecem mais entradas / saídas, medição analógica e medição de temperatura. Além disso, o UMC100.3 pode ser expandido para medir as três tensões de fase do motor, possibilitando funções como subtensão / sobretensão, sobcarga, fator de potência, bem como medição de potência e energia. Saiba Mais
  8. Cabos de extensão com kit de montagem na porta, cabo 300 cm, UMCPAN-CAB.300 , Linha UMC 100.3, ABB
    1saj510002r0002
    R$930,67
    6x R$ 155,11 sem juros
    O UMC100.3 fornece uma ampla proteção para o motor. Ele garante que o motor esteja protegido em todos os momentos, mesmo se o sistema de controle ou rede de comunicação falhar. Um amplo sistema de diagnóstico facilita a localização de falha e a retificação no caso de uma falha, a fim de ajudar a manter o sistema em operação e reduzir os tempos de paradas. Um dispositivo UMC100.3 básico já atende às exigências da maioria das aplicações. Todas as funções de controle exigidas no campo são integradas e simples de configurar. As funções específicas de controle da aplicação podem ser realizadas com o software de parametrização. O relé inteligente UMC100.3 pode facilmente ser expandido por diferentes tipos de módulos de expansão que fornecem mais entradas / saídas, medição analógica e medição de temperatura. Além disso, o UMC100.3 pode ser expandido para medir as três tensões de fase do motor, possibilitando funções como subtensão / sobretensão, sobcarga, fator de potência, bem como medição de potência e energia. Saiba Mais
  9. Transformador toroidal de corrente, para monitoramento de correntes residuais, toróide com diâmetro de 35 mm, CEM11-FBP.35, Linha UMC 100.3, ABB
    1saj929200r0035
    R$3.682,94
    6x R$ 613,82 sem juros
    O UMC100.3 fornece uma ampla proteção para o motor. Ele garante que o motor esteja protegido em todos os momentos, mesmo se o sistema de controle ou rede de comunicação falhar. Um amplo sistema de diagnóstico facilita a localização de falha e a retificação no caso de uma falha, a fim de ajudar a manter o sistema em operação e reduzir os tempos de paradas. Um dispositivo UMC100.3 básico já atende às exigências da maioria das aplicações. Todas as funções de controle exigidas no campo são integradas e simples de configurar. As funções específicas de controle da aplicação podem ser realizadas com o software de parametrização. O relé inteligente UMC100.3 pode facilmente ser expandido por diferentes tipos de módulos de expansão que fornecem mais entradas / saídas, medição analógica e medição de temperatura. Além disso, o UMC100.3 pode ser expandido para medir as três tensões de fase do motor, possibilitando funções como subtensão / sobretensão, sobcarga, fator de potência, bem como medição de potência e energia. Saiba Mais
  10. Módulo para leitura de tensão em em sistemas com aterramento , VI150-FBP.0, Linha UMC 100.3, ABB
    1saj650000r0100
    R$3.186,81
    6x R$ 531,14 sem juros
    O UMC100.3 fornece uma ampla proteção para o motor. Ele garante que o motor esteja protegido em todos os momentos, mesmo se o sistema de controle ou rede de comunicação falhar. Um amplo sistema de diagnóstico facilita a localização de falha e a retificação no caso de uma falha, a fim de ajudar a manter o sistema em operação e reduzir os tempos de paradas. Um dispositivo UMC100.3 básico já atende às exigências da maioria das aplicações. Todas as funções de controle exigidas no campo são integradas e simples de configurar. As funções específicas de controle da aplicação podem ser realizadas com o software de parametrização. O relé inteligente UMC100.3 pode facilmente ser expandido por diferentes tipos de módulos de expansão que fornecem mais entradas / saídas, medição analógica e medição de temperatura. Além disso, o UMC100.3 pode ser expandido para medir as três tensões de fase do motor, possibilitando funções como subtensão / sobretensão, sobcarga, fator de potência, bem como medição de potência e energia. Saiba Mais
  11. Transformador toroidal de corrente, para monitoramento de correntes residuais, toróide com diâmetro de 20 mm, CEM11-FBP.20, Linha UMC 100.3, ABB
    1saj929200r0020
    R$3.529,20
    6x R$ 588,20 sem juros
    O UMC100.3 fornece uma ampla proteção para o motor. Ele garante que o motor esteja protegido em todos os momentos, mesmo se o sistema de controle ou rede de comunicação falhar. Um amplo sistema de diagnóstico facilita a localização de falha e a retificação no caso de uma falha, a fim de ajudar a manter o sistema em operação e reduzir os tempos de paradas. Um dispositivo UMC100.3 básico já atende às exigências da maioria das aplicações. Todas as funções de controle exigidas no campo são integradas e simples de configurar. As funções específicas de controle da aplicação podem ser realizadas com o software de parametrização. O relé inteligente UMC100.3 pode facilmente ser expandido por diferentes tipos de módulos de expansão que fornecem mais entradas / saídas, medição analógica e medição de temperatura. Além disso, o UMC100.3 pode ser expandido para medir as três tensões de fase do motor, possibilitando funções como subtensão / sobretensão, sobcarga, fator de potência, bem como medição de potência e energia. Saiba Mais
  12. Cabo de conexão SMK3, Ponta Livre, CDP24-FBP.150, Linha UMC 100.3, ABB
    1saj929240r0015
    R$509,66
    6x R$ 84,94 sem juros
    O UMC100.3 fornece uma ampla proteção para o motor. Ele garante que o motor esteja protegido em todos os momentos, mesmo se o sistema de controle ou rede de comunicação falhar. Um amplo sistema de diagnóstico facilita a localização de falha e a retificação no caso de uma falha, a fim de ajudar a manter o sistema em operação e reduzir os tempos de paradas. Um dispositivo UMC100.3 básico já atende às exigências da maioria das aplicações. Todas as funções de controle exigidas no campo são integradas e simples de configurar. As funções específicas de controle da aplicação podem ser realizadas com o software de parametrização. O relé inteligente UMC100.3 pode facilmente ser expandido por diferentes tipos de módulos de expansão que fornecem mais entradas / saídas, medição analógica e medição de temperatura. Além disso, o UMC100.3 pode ser expandido para medir as três tensões de fase do motor, possibilitando funções como subtensão / sobretensão, sobcarga, fator de potência, bem como medição de potência e energia. Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.