-
Disjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 20 à 25 A, MS165, Linha avançada, ABB1sam451000r1013R$1.078,906x R$ 179,82 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 4 à 6,3 A, MS132, Linha avançada, ABB1sam350000r1009R$4.066,226x R$ 677,70 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 25 à 32 A, MS165, Linha avançada, ABB1sam451000r1014R$1.198,736x R$ 199,79 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 20 à 25 A, MS132, Linha avançada, ABB1sam350000r1014R$386,956x R$ 64,49 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 0,1 à 0,16 A, MS132, Linha avançada, ABB1sam350000r1001R$273,916x R$ 45,65 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar In=0,4A , fixo, somente proteção magnética, MO132, LInha avançada, ABB1sam360000r1003R$245,936x R$ 40,99 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 1 à 1,6 A, MS132, Linha avançada, ABB1sam350000r1006R$315,296x R$ 52,55 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar In=4,0A , fixo, somente proteção magnética, MO132, LInha avançada, ABB1sam360000r1008R$281,376x R$ 46,90 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 6,3 à 10 A, MS132, Linha avançada, ABB1sam350000r1010R$322,296x R$ 53,72 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 16 à 20 A, MS165, Linha avançada, ABB1sam451000r1012R$971,016x R$ 161,84 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 2,5 à 4 A, MS132, Linha avançada, ABB1sam350000r1008R$315,296x R$ 52,55 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 16 à 20 A, MS132, Linha avançada, ABB1sam350000r1013R$342,106x R$ 57,02 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba Mais