-
Disjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 0,16 à 0,25 A, MS116, Linha Eficiente, ABB1sam250000r1002R$123,196x R$ 20,53 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 6,3 à 10 A, MS116, Linha Eficiente, ABB1sam250000r1010R$155,066x R$ 25,84 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 8 à 12,5 A, MS116, Linha Eficiente, ABB1sam250000r1012R$155,066x R$ 25,84 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 10 à 16 A, MS116, Linha Eficiente, ABB1sam250000r1011R$155,066x R$ 25,84 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 2,5 à 4 A, MS116, Linha Eficiente, ABB1sam250000r1008R$146,076x R$ 24,35 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 25 à 32 A, MS116, Linha Eficiente, ABB1sam250000r1015R$282,356x R$ 47,06 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 1 à 1,6 A, MS116, Linha Eficiente, ABB1sam250000r1006R$146,076x R$ 24,35 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 0,25 à 0,4 A, MS116, Linha Eficiente, ABB1sam250000r1003R$123,196x R$ 20,53 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 0,1 à 0,16 A, MS116, Linha Eficiente, ABB1sam250000r1001R$123,196x R$ 20,53 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 0,4 à 0,63 A, MS116, Linha Eficiente, ABB1sam250000r1004R$123,196x R$ 20,53 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 0,63 à 1 A, MS116, Linha Eficiente, ABB1sam250000r1005R$146,076x R$ 24,35 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisDisjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 4 à 6,3 A, MS116, Linha Eficiente, ABB1sam250000r1009R$146,076x R$ 24,35 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba Mais