-
Acessório disjuntor-motor, IB132-Y, caixa de partida amarela com manopla vermelha, IP65, para disjuntores-motor MS116, MS132 e MO132, ABB1sam201911r1011R$171,436x R$ 28,57 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisAcessório disjuntor-motor, HK1-11, bloco de contatos auxiliares lateral com 1 contato normalmente aberto (1NA) e 1 contato normalmente fechado (1NF) para disjuntores-motor MS116, MS132, MO132, MS165 e MO165, ABB1sam201902r1001R$51,606x R$ 8,60 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisAcessório disjuntor-motor, MSH-AR, anel de alinhamento de eixo para disjuntores-motor MS116, MS132 e MO132, ABB1sam201920r1000R$26,576x R$ 4,43 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisAcessório disjuntor-motor, HKF1-20, bloco de contatos auxiliares frontal com 2 contato auxiliar normalmente aberto (2NA), para disjuntores-motor MS116, MS132, MO132, MS165 e MO165, ABB1sam201901r1002R$49,616x R$ 8,27 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisAcessório disjuntor-motor, MSAH1, suporte plástico para eixo de manopla de disjuntor-motor MS116, MS132 e MO132, ABB1sam201909r1021R$47,666x R$ 7,94 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisAcessório disjuntor-motor, PS1-2-2-65, barramento trifásicos em 65 A, para 2 disjuntores-motor MS116, MS132 e MO132, com 2 contatos auxiliares lateral, ABB1sam201906r1122R$83,946x R$ 13,99 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisAcessório disjuntor-motor, PS1-3-1-65, barramento trifásicos em 65 A, para 3 disjuntores-motor MS116, MS132 e MO132, com 1 contato auxiliar lateral, ABB1sam201906r1113R$101,676x R$ 16,95 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisAcessório disjuntor-motor, PS1-4-0-100, barramento trifásicos em 100 A, para 4 disjuntores-motor MS116, MS132 e MO132, ABB1sam201916r1104R$141,936x R$ 23,66 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisAcessório disjuntor-motor, SK1-20, bloco de contatos auxiliares lateral para sinalização de trip geral com 2 contatos auxiliares normalmente aberto (2NA) para disjuntores-motor MS116, MS132, MO132, MS165 e MO165, ABB1sam201903r1002R$80,766x R$ 13,46 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisAcessório disjuntor-motor, PS1-5-0-100, barramento trifásicos em 100 A, para 5 disjuntores-motor MS116, MS132 e MO132, ABB1sam201916r1105R$163,216x R$ 27,20 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisAcessório disjuntor-motor, PS1-5-2-65, barramento trifásicos em 65 A, para 5 disjuntores-motor MS116, MS132 e MO132, com 2 contatos auxiliares lateral, ABB1sam201906r1125R$139,966x R$ 23,33 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba MaisAcessório disjuntor-motor, CK1-20, bloco de contatos auxiliares lateral para sinalização de trip por curto-circuito com 2 contatos auxiliares normalmente aberto (2NA) para disjuntores-motor MS132 e MS165, ABB1sam301901r1002R$84,496x R$ 14,08 sem jurosDisjuntores-motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam o controle e a proteção do motor em um único dispositivo. Os disjuntores-motor são usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e para proteger os motores e instalações sem fusíveis contra curtocircuito, sobrecarga e falhas de fase. Saiba Mais