-
Inversor de Frequência Trifásico
850CV/630kW 380/440V 880A
ACS880-04-880A-5+D150+N50503bbr0000169453dn......Inversor de Frequência Trifásico
760CV/560kW 380/440V 820A
ACS880-04-820A-5+D150+N50503bbr0000139080dn......Inversor de Frequência Trifásico
680CV/500kW 380/440V 715A
ACS880-04-715A-5+D150+N50503bbr0000139079dn......Inversor de Frequência Trifásico
610CV/450kW 380/440V 635A
ACS880-04-635A-5+D150+N50503bbr0000139078dn......Inversor de Frequência Trifásico
540CV/400kW 380/440V 583A
ACS880-04-583A-5+D150+N50503bbr0000139077dn......Inversor de Frequência Trifásico
680CV/500kW 380/440V 880A
ACS580-04-880A-53bbr50000033262p01......Inversor de Frequência Trifásico
680CV/500kW 380/440V 880A
ACQ580-04-880A-43bbr50000049063p01......Não há mais produtosNão há mais produtosIncluir itens Fora de EstoqueDistribuidoresCategoriasPotência0.25CV/0.18kW0.33CV/0.25kW0.5CV/0.37kW0.75CV/0.55kW1CV/0.75kW 51.5CV/1.1kW 52CV/1.5kW 53CV/2.2kW 54CV/3kW 55CV/3.7kW5CV/4kW 56CV/4.5kW7.5CV/5.5kW 510CV/7.5kW 312.5CV/9.2kW15CV/11kW 320CV/15kW 525CV/18.5kW 530CV/22kW 540CV/30kW 550CV/37kW 660CV/45kW 675CV/55kW 6100CV/75kW 6125CV/90kW 6150CV/110kW 6175CV/132kW 6200CV/150kW215CV/160kW 6250CV/185kW270CV/200kW 6300CV/220kW340CV/250kW 8350CV/260kW400CV/300kW425CV/315kW 5480CV/355kW 5540CV/400kW 5610CV/450kW 5680CV/500kW 5760CV/560kW 3850CV/630kW 3960CV/710kW450CV/330kW500CV/370kWRedeTensão NominalCorrente Nominal1.2 A1.3 A1.4 A1.8 A1.9 A2.1 A 22.2 A2.4 A2.6 A2.7 A 33 A 23.3 A3.4 A 53.5 A3.6 A3.7 A3.9 A4 A4.1 A 34.3 A4.5 A4.6 A4.7 A4.8 A 25.2 A 25.6 A5.7 A 36.2 A6.6 A6.7 A6.9 A7.2 A7.3 A 37.4 A7.5 A7.6 A 27.8 A8 A8.3 A8.8 A9.4 A9.5 A 39.7 A9.8 A10.6 A10.8 A11 A 212.2 A12.5 A12.6 A12.7 A 313.3 A13.8 A14.6 A15.6 A17 A17.2 A17.6 A18 A 319.4 A23.1 A24.4 A25 A25.4 A26 A 326.8 A27 A 231 A32 A33 A 334 A 234.1 A35 A38 A39 A 340 A 241.8 A42 A44 A45 A46 A 346.2 A48.4 A49 A50 A50.8 A52 A 261 A62 A 365 A 373 A 375 A77 A 384 A87 A88 A 396 A 398 A106 A 3115 A119 A124 A 3142 A145 A 3156 A 3169 A 3170 A174 A180 A 3206 A 3210 A240 A 3246 A 3260 A 3271 A274 A293 A 3330 A361 A 3363 A 3370 A414 A 3430 A 3460 A 3470 A503 A 3505 A 2522 A583 A 3585 A 2590 A635 A 3650 A 2715 A 3721 A725 A 2820 A 5880 A 5AplicaçãoBombas 29Bombas, Ventoinhas e CompressoresBombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas 52Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros 73Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e BarreirasBombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e CentrífugasProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.