Limpar todos
Limpar todos
Incluir itens Fora de Estoque
Categorias

24 produtos

24 produtos

Industrial

24 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Motor Elétrico Trifásico 25CV 2 Polos
    mte16118w5aaaa0001
    R$7.941,68
    6x R$ 1323,61 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  25CV / 18,5kW
     Número de Polos  2 Polos
     Rotação Nominal  3544 rpm
     Carcaça  160ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  59/34/30 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  584 x 338 x 421 mm
     Peso  170 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  2. Motor Elétrico Trifásico 10CV 2 Polos
    mte13107w5aaaa0001
    R$3.927,68
    6x R$ 654,61 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  10CV / 7,5kW
     Número de Polos  2 Polos
     Rotação Nominal  3525 rpm
     Carcaça  132SM
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  24/14/12 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  532 x 273 x 300 mm
     Peso  75 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  3. Motor Elétrico Trifásico 20CV 2 Polos
    mte16115w0aaaa0001
    R$6.880,64
    6x R$ 1146,77 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  20CV / 15kW
     Número de Polos  2 Polos
     Rotação Nominal  3543 rpm
     Carcaça  160ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  49/28/24 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  584 x 338 x 421 mm
     Peso  141 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  4. Motor Elétrico Trifásico 12,5CV 2 Polos
    mte13109w2aaaa0001
    R$4.963,55
    6x R$ 827,26 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  12,5CV / 9,2kW
     Número de Polos  2 Polos
     Rotação Nominal  3522 rpm
     Carcaça  132SM
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  30/18/15 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  532 x 273 x 300 mm
     Peso  75 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  5. Motor Elétrico Trifásico 15CV 2 Polos
    mte13111w0aaaa0001
    R$4.963,55
    6x R$ 827,26 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  15CV / 11kW
     Número de Polos  2 Polos
     Rotação Nominal  3519 rpm
     Carcaça  132SM
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  36/21/18 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  532 x 273 x 300 mm
     Peso  75 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  6. Motor Elétrico Trifásico 30CV 2 Polos
    mte16122w0aaaa0001
    R$8.718,59
    6x R$ 1453,10 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  30CV / 22kW
     Número de Polos  2 Polos
     Rotação Nominal  3538 rpm
     Carcaça  160ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  71/41/35 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  681 x 338 x 421 mm
     Peso  170 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  7. Motor Elétrico Trifásico 3CV 8 Polos
    mte1343w00aaaa0001
    R$5.524,65
    6x R$ 920,78 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  3CV / 2,2kW
     Número de Polos  8 Polos
     Rotação Nominal  855 rpm
     Carcaça  132SM
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  10,4/8,9/5,2 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  532 x 273 x 300 mm
     Peso  53 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  8. Motor Elétrico Trifásico 5CV 8 Polos
    mte1644w50aaaa0001
    R$7.423,75
    6x R$ 1237,29 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  5CV / 3,7kW
     Número de Polos  8 Polos
     Rotação Nominal  869 rpm
     Carcaça  132SM
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  17,3/14,9/8,7 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  532 x 273 x 300 mm
     Peso  82 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  9. Motor Elétrico Trifásico 4CV 8 Polos
    mte1343w70aaaa0001
    R$5.524,65
    6x R$ 920,78 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  4CV / 3kW
     Número de Polos  8 Polos
     Rotação Nominal  865 rpm
     Carcaça  132SM
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  14/12,1/7 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  532 x 273 x 300 mm
     Peso  82 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  10. Motor Elétrico Trifásico 10CV 8 Polos
    mte1849w20aaaa0001
    R$11.567,24
    6x R$ 1927,87 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  10CV / 7,5kW
     Número de Polos  8 Polos
     Rotação Nominal  880 rpm
     Carcaça  160ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  35/20/18 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  681 x 338 x 421 mm
     Peso  199 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  11. Motor Elétrico Trifásico 6CV 8 Polos
    mte1645w50aaaa0001
    R$7.423,75
    6x R$ 1237,29 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  6CV / 4,5kW
     Número de Polos  8 Polos
     Rotação Nominal  881 rpm
     Carcaça  160ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  22/13/11 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  584 x 338 x 421 mm
     Peso  81 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  12. Motor Elétrico Trifásico 7,5CV 8 Polos
    mte1647w50aaaa0001
    R$8.891,23
    6x R$ 1481,87 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  7,5CV / 5,5kW
     Número de Polos  8 Polos
     Rotação Nominal  878 rpm
     Carcaça  160ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  26/15/13 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  584 x 338 x 421 mm
     Peso  81 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.