Limpar todos
Limpar todos
Incluir itens Fora de Estoque
Categorias

15 produtos

15 produtos

Industrial

15 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Motor Elétrico Trifásico 40CV 2 Polos
    mte20130w0aaaa0001
    R$14.756,91
    6x R$ 2459,49 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  40CV / 30kW
     Número de Polos  2 Polos
     Rotação Nominal  3563 rpm
     Carcaça  200ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  97/56/48 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  821 x 413 x 528 mm
     Peso  283 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  2. Motor Elétrico Trifásico 75CV 2 Polos
    mte22155w0aaaa0001
    R$26.647,15
    6x R$ 4441,19 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  75CV / 55kW
     Número de Polos  2 Polos
     Rotação Nominal  3567 rpm
     Carcaça  225SM
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  176/102/88 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  849 x 460 x 573 mm
     Peso  369 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  3. Motor Elétrico Trifásico 50CV 2 Polos
    mte20137w0aaaa0001
    R$15.576,02
    6x R$ 2596,00 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  50CV / 37kW
     Número de Polos  2 Polos
     Rotação Nominal  3566 rpm
     Carcaça  200ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  119/69/60 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  821 x 413 x 528 mm
     Peso  298 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  4. Motor Elétrico Trifásico 60CV 2 Polos
    mte22145w0aaaa0001
    R$23.368,32
    6x R$ 3894,72 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  60CV / 45kW
     Número de Polos  2 Polos
     Rotação Nominal  3568 rpm
     Carcaça  225SM
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  144/83/72 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  849 x 460 x 573 mm
     Peso  347 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  5. Motor Elétrico Trifásico 20CV 8 Polos
    mte20418w5aaaa0001
    R$15.080,04
    6x R$ 2513,34 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  20CV / 15kW
     Número de Polos  8 Polos
     Rotação Nominal  889 rpm
     Carcaça  200ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  72/41/36 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  821 x 413 x 528 mm
     Peso  234 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  6. Motor Elétrico Trifásico 25CV 8 Polos
    mte22422w0aaaa0001
    R$23.678,47
    6x R$ 3946,41 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  25CV / 18,5kW
     Número de Polos  8 Polos
     Rotação Nominal  888 rpm
     Carcaça  200ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  75/43/37 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  821 x 413 x 528 mm
     Peso  318 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  7. Motor Elétrico Trifásico 30CV 8 Polos
    mte22430w0aaaa0001
    R$25.129,51
    6x R$ 4188,25 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  30CV / 22kW
     Número de Polos  8 Polos
     Rotação Nominal  889 rpm
     Carcaça  225SM
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  85/49/43 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  879 x 460 x 573 mm
     Peso  318 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  8. Motor Elétrico Trifásico 40CV 8 Polos
    mte25437w0aaaa0001
    R$30.043,36
    6x R$ 5007,23 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  40CV / 30kW
     Número de Polos  8 Polos
     Rotação Nominal  890 rpm
     Carcaça  225SM
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  116/67/58 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  879 x 460 x 573 mm
     Peso  392 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  9. Motor Elétrico Trifásico 30CV 6 Polos
    mte20322w0aaaa0001
    R$15.969,70
    6x R$ 2661,62 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  30CV / 22kW
     Número de Polos  6 Polos
     Rotação Nominal  1190 rpm
     Carcaça  200ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  76/44/38 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  821 x 413 x 528 mm
     Peso  318 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  10. Motor Elétrico Trifásico 50CV 6 Polos
    mte22337w0aaaa0001
    R$25.210,02
    6x R$ 4201,67 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  50CV / 37kW
     Número de Polos  6 Polos
     Rotação Nominal  1186 rpm
     Carcaça  225SM
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  127/74/64 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  879 x 460 x 573 mm
     Peso  392 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  11. Motor Elétrico Trifásico 40CV 6 Polos
    mte20330w0aaaa0001
    R$21.503,23
    6x R$ 3583,87 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  40CV / 30kW
     Número de Polos  6 Polos
     Rotação Nominal  1190 rpm
     Carcaça  200ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  105/61/52 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  821 x 413 x 528 mm
     Peso  318 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  12. Motor Elétrico Trifásico 40CV 4 Polos
    mte20230w0aaaa0001
    R$13.614,26
    6x R$ 2269,04 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  40CV / 30kW
     Número de Polos  4 Polos
     Rotação Nominal  1781 rpm
     Carcaça  200ML
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  100/58/50 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Relubrificação por pino graxeiro
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  4 x 90°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  821 x 413 x 528 mm
     Peso  291 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.