Limpar todos
Limpar todos
Incluir itens Fora de Estoque
Categorias

15 produtos

15 produtos

Industrial

15 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Motor Elétrico Trifásico 1CV 2 Polos
    mte0710w75aaaa0001
    R$1.142,13
    6x R$ 190,36 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  1CV / 0,75kW
     Número de Polos  2 Polos
     Rotação Nominal  3410 rpm
     Carcaça  71M
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  3,1/2,7/1,6 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  264 x 139 x 178 mm
     Peso  11 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  2. Motor Elétrico Trifásico 0,75CV 2 Polos
    mte0710w55aaaa0001
    R$913,71
    6x R$ 152,29 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  0,75CV / 0,55kW
     Número de Polos  2 Polos
     Rotação Nominal  3395 rpm
     Carcaça  71M
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  2,2/1,3/1,1 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  264 x 139 x 178 mm
     Peso  11 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  3. Motor Elétrico Trifásico 3CV 2 Polos
    mte09102w2aaaa0001
    R$1.726,45
    6x R$ 287,74 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  3CV / 2,2kW
     Número de Polos  2 Polos
     Rotação Nominal  3515 rpm
     Carcaça  90L
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  7,7/4,5/3,9 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  390 x 177 x 218 mm
     Peso  30 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  4. Motor Elétrico Trifásico 4CV 2 Polos
    mte091003waaaa0001
    R$2.287,55
    6x R$ 381,26 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  4CV / 3kW
     Número de Polos  2 Polos
     Rotação Nominal  3508 rpm
     Carcaça  90L
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  10,3/8,9/5,2 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  390 x 177 x 218 mm
     Peso  30 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  5. Motor Elétrico Trifásico 0,5CV 8 Polos
    mte0940w55aaaa0001
    R$2.467,01
    6x R$ 411,17 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  0,5CV / 0,37kW
     Número de Polos  8 Polos
     Rotação Nominal  861 rpm
     Carcaça  90SL
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  2,5/2,1/1,2 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  356 x 177 x 218 mm
     Peso  16 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  6. Motor Elétrico Trifásico 0,75CV 8 Polos
    mte0940w75aaaa0001
    R$2.467,01
    6x R$ 411,17 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  0,75CV / 0,55kW
     Número de Polos  8 Polos
     Rotação Nominal  861 rpm
     Carcaça  90L
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  3,6/3,1/1,8 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  390 x 177 x 218 mm
     Peso  29 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  7. Motor Elétrico Trifásico 1CV 8 Polos
    mte1041w10aaaa0001
    R$2.848,65
    6x R$ 474,78 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  1CV / 0,75kW
     Número de Polos  8 Polos
     Rotação Nominal  862 rpm
     Carcaça  90L
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  5/4,3/2,5 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  390 x 177 x 218 mm
     Peso  34 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  8. Motor Elétrico Trifásico 1,5CV 6 Polos
    mte0931w10aaaa0001
    R$1.985,42
    6x R$ 330,90 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  1,5CV / 1,1kW
     Número de Polos  6 Polos
     Rotação Nominal  1149 rpm
     Carcaça  90L
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  4,7/4,1/2,4 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  390 x 177 x 218 mm
     Peso  34 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  9. Motor Elétrico Trifásico 0,25CV 6 Polos
    mte0730w18aaaa0001
    R$1.003,66
    6x R$ 167,28 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  0,25CV / 0,18kW
     Número de Polos  6 Polos
     Rotação Nominal  1113 rpm
     Carcaça  71M
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  1/0,6/0,5 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  264 x 139 x 178 mm
     Peso  10 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  10. Motor Elétrico Trifásico 1CV 6 Polos
    mte0930w75aaaa0001
    R$1.690,35
    6x R$ 281,73 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  1CV / 0,75kW
     Número de Polos  6 Polos
     Rotação Nominal  1146 rpm
     Carcaça  90SL
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  3,3/1,9/1,7 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  356 x 177 x 218 mm
     Peso  29 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  11. Motor Elétrico Trifásico 0,33CV 6 Polos
    mte0730w25aaaa0001
    R$1.041,58
    6x R$ 173,60 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  0,33CV / 0,25kW
     Número de Polos  6 Polos
     Rotação Nominal  1121 rpm
     Carcaça  71M
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  1,4/0,8/0,7 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  264 x 139 x 178 mm
     Peso  12 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
  12. Motor Elétrico Trifásico 3CV 4 Polos
    mte09202w2aaaa0001
    R$1.855,94
    6x R$ 309,32 sem juros
     Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
     Norma  ABNT NBR 17094
     Linha de Produto  M3BP
     Classe de Eficiência  IR3
     Potência  3CV / 2,2kW
     Número de Polos  4 Polos
     Rotação Nominal  1736 rpm
     Carcaça  90L
     Forma Construtiva  B3T
     Tensão Nominal  220/380/440V
     Frequência  60 Hz
     Corrente Nominal  8,4/4,8/4,2 A
     Classe de Isolação  F
     Grau de Proteção  IP55
     Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
     Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
     Lubrificação  Permanente
     Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
     Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
     Material da Carcaça  Ferro Fundido
     Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
     Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
     Material do Enrolamento  Cobre
     Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
     Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
     Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  390 x 177 x 218 mm
     Peso  32 kg
     Garantia  3 anos
    Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.