-
Chave Comutadora, OTM1250E3CM230C, 3 Polos, Sem Base Fusivel, Acionamento Motorizado, 1250A, Tensão de Comando 230VCA, ABB1sca112676r1001......Disjuntor em caixa aberta E2.2N 1250A, 3 polos, relé Ekip Touch LSI, Icu 66 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA072305R1BR, ABB1sda072305r1br......Chave seccionadora em caixa aberta E2.2N/MS 1250A, 3 polos, Icw (1s) 66kA, instalação extraível, parte móvel, 1SDA073490R1BR, ABB1sda073490r1br......Chave Comutadora, OT1250E12CP, 3 Polos, Sem Base Fusivel, Acionamento Manual, 1250A, ABB1sca103308r1001......Disjuntor em caixa moldada T7S Manual 1250 A, 3 polos, relé PR332/P-LSI, Icu 50 kA em 380V, 1SDA062870R1, ABB1sda062870r1......Disjuntor em caixa moldada T7MS Motorizável 1250 A, 3 polos, relé PR331/P-LSIG, Icu 50 kA em 380V, 1SDA062884R1BR, ABB1sda062884r1|1sda062884r1br|1sda062884r1|1sda062884r1br......Disjuntor em caixa moldada T7S Manual 1250 A, 3 polos, relé PR231/P-LS/I, Icu 50 kA em 380V, 1SDA062866R1BR, ABB1sda062866r1|1sda062866r1br......Chave Seccionadora, ZLBM1250A-3P-M12, 3 Polos,Com Base Fusivel Tipo NH, Acionamento Manual, 1250A, ABB1sep620015r3000......Chave Seccionadora, OT1250E12P, 3 Polos, Sem Base Fusivel, Acionamento Manual, 1250A, ABB1sca022871r5790......Disjuntor em caixa moldada XT2S 25 A, 3 polos, relé Ekip LSIG, Icu 50 kA em 380V, 1SDA067816R1, ABB1sda067816r1......Disjuntor em caixa moldada XT3N 125 A, 3 polos, relé MA, Icu 36 kA em 380V, 1SDA068072R1, ABB1sda068072r1......Chaves de Segurança, OTP25T3M, 3 Polos, IP65, em caixa plastica, 2NA+2NF, 25A, ABB1sca022401r0090......Não há mais produtosNão há mais produtosIncluir itens Fora de EstoqueDistribuidoresCategorias
- Industrial493
- Distribuição de Energia492
- Automação e Controle
- Medição Elétrica
- Produtos Clássicos1
Corrente Nominal (A)0.5 2801 281.6 3002 382.5 1603 2004 4206 3210 7112.5 515 1016 63620 10125 12230 1132 58336 440 11750 7860 1563 40770 1175 480 6790 15100 160125 190150 8160 148175 8200 128225 14250 345300 2315 17320 50400 155500 13630 256800 4071000 3891250 3711600 3812000 2252500 1813200 1794000 3045000 1306300 130Curva de DisparoFamíliaNumero de PolosDisparadorIcu - 380VFamíliaExecuçãoProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.