-
Chave Comutadora, OTM1600E4CM230C, 4 Polos, Sem Base Fusivel, Acionamento Motorizado, 1600A, Tensão de Comando 230VCA, ABB1sca112704r1001......Disjuntor em caixa aberta E2.2N 1600A, 4 polos, relé Ekip Touch LSIG, Icu 66 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA072976R1, ABB1sda072976r1......Chave Comutadora, OTM1600E3CM230C, 3 Polos, Sem Base Fusivel, Acionamento Motorizado, 1600A, Tensão de Comando 230VCA, ABB1sca112678r1001......Disjuntor em caixa aberta E1.2N 1600A, 4 polos, relé Ekip Touch LSIG, Icu 66 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA072866R1, ABB1sda072866r1......Disjuntor em caixa aberta E2.2B 1600A, 4 polos, relé Ekip Touch LSI, Icu 42 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA072965R1, ABB1sda072965r1......Disjuntor em caixa aberta E1.2B 1600A, 4 polos, relé Ekip Touch LSIG, Icu 42 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA072846R1, ABB1sda072846r1......Disjuntor em caixa aberta E1.2B 1600A, 4 polos, relé Ekip DIP LSIG, Icu 42 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071493R1, ABB1sda071493r1......Disjuntor em caixa aberta E1.2B 1600A, 4 polos, relé Ekip DIP LSIG, Icu 42 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA072843R1, ABB1sda072843r1......Disjuntor em caixa aberta E1.2B 1600A, 3 polos, relé Ekip DIP LSIG, Icu 42 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA070863R1BR, ABB1sda070863r1br......Disjuntor em caixa aberta E1.2N 1600A, 3 polos, relé Ekip Touch LSIG, Icu 66 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA072236R1BR, ABB1sda072236r1br......Chave Comutadora, OT1600E12CP, 3 Polos, Sem Base Fusivel, Acionamento Manual, 1600A, ABB1sca103293r1001......Não há mais produtosNão há mais produtosIncluir itens Fora de EstoqueDistribuidoresCategorias
- Industrial503
- Distribuição de Energia502
- Automação e Controle
- Medição Elétrica
- Produtos Clássicos1
Corrente Nominal (A)0.5 2801 281.6 3002 382.5 1603 2004 4206 3210 7112.5 515 1016 63620 10125 12230 1132 58336 440 11750 7860 1563 40770 1175 480 6790 15100 160125 190150 8160 148175 8200 128225 14250 345300 2315 17320 50400 155500 13630 256800 4071000 3891250 3711600 3812000 2252500 1813200 1794000 3045000 1306300 130Curva de DisparoFamíliaNumero de PolosDisparadorIcu - 380VFamíliaExecuçãoProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.